DIN 6325 (ISO 8734) - FN 8231 - blank - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
zylinderstifte
DIN 6325
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/zylinderstifte/din_6325/st/din_6325_bl_fn8231.prj},{NB=SFS FN 8231 130054 Zylinderstift DIN 6325 Stahl gehärtet blank 5h6x36},{ARTNR=130054},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=8231},{D=5.0},{L=36},{L1=1.200},{R=5.000},{Z1=0.750},{Z2=0.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
L1
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
Z1
Distance
[mm]
Z2
Distance
[mm]
SFS FN 8231 145771 Zylind...
145771
Stahl gehärtet
blank
1000
8231
1.0
5
0.400
1.000
0.150
0.080
SFS FN 8231 129950 Zylind...
129950
Stahl gehärtet
blank
1000
8231
1.0
6
0.400
1.000
0.150
0.080
SFS FN 8231 129951 Zylind...
129951
Stahl gehärtet
blank
1000
8231
1.0
8
0.400
1.000
0.150
0.080
SFS FN 8231 129952 Zylind...
129952
Stahl gehärtet
blank
1000
8231
1.0
10
0.400
1.000
0.150
0.080
SFS FN 8231 145772 Zylind...
145772
Stahl gehärtet
blank
1000
8231
1.0
12
0.400
1.000
0.150
0.080
SFS FN 8231 148981 Zylind...
148981
Stahl gehärtet
blank
100
8231
1.5
5
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 8231 148982 Zylind...
148982
Stahl gehärtet
blank
1000
8231
1.5
5
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 8231 129953 Zylind...
129953
Stahl gehärtet
blank
100
8231
1.5
6
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 8231 129954 Zylind...
129954
Stahl gehärtet
blank
1000
8231
1.5
6
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 8231 129955 Zylind...
129955
Stahl gehärtet
blank
1000
8231
1.5
8
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 8231 129956 Zylind...
129956
Stahl gehärtet
blank
100
8231
1.5
8
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 8231 129957 Zylind...
129957
Stahl gehärtet
blank
1000
8231
1.5
10
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 8231 129959 Zylind...
129959
Stahl gehärtet
blank
1000
8231
1.5
12
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 8231 129961 Zylind...
129961
Stahl gehärtet
blank
1000
8231
1.5
16
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 8231 158004 Zylind...
158004
Stahl gehärtet
blank
500
8231
2.0
4
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 8231 140862 Zylind...
140862
Stahl gehärtet
blank
500
8231
2.0
5
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 8231 140861 Zylind...
140861
Stahl gehärtet
blank
100
8231
2.0
5
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 8231 129962 Zylind...
129962
Stahl gehärtet
blank
500
8231
2.0
6
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 8231 296179 Zylind...
296179
Stahl gehärtet
blank
100
8231
2.0
6
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 8231 129964 Zylind...
129964
Stahl gehärtet
blank
500
8231
2.0
8
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 8231 129963 Zylind...
129963
Stahl gehärtet
blank
100
8231
2.0
8
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 8231 129965 Zylind...
129965
Stahl gehärtet
blank
500
8231
2.0
10
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 8231 129966 Zylind...
129966
Stahl gehärtet
blank
100
8231
2.0
10
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 8231 331599 Zylind...
331599
Stahl gehärtet
blank
500
8231
2.0
12
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 8231 129967 Zylind...
129967
Stahl gehärtet
blank
100
8231
2.0
12
0.600
2.000
0.300
0.180
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청