피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6799 - FN 1034, galvanisch verzinkt + magaziniert - SEEGER Sicherungsscheiben
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
DIN 6799
Spring steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/din_6799/fs/din_6799_fn_1034.prj},{NB=565177},{ARTNR=565177},{FN=FN1034},{TYP=F4},{MARKE=SEEGER},{LM=RA3.2A220-EAS},{MKT=SEE SiSche DIN6799-FeSt zn mag,RA3,2},{LTEXT1=SEEGER Sicherungsscheiben},{LTEXT2=DIN 6799-Federstahl gal.verzinkt,12my},{LTEXT3=blau passiviert mag. for 600 Stk},{LTEXT4=RA 3,2},{D1=3.200},{D2=7.300},{S=0.600},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 6799}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Nennmass
[mm]
D2
Aussendurchmeser
[mm]
S
Dicke
[mm]
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
CNSNN
ⁿ/ₐ
574710
574710
FN1034
F4
SEEGER
RA1.9A220-EAS
SEE SiSche DIN6799-FeSt z...
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Federstahl gal.v...
blau passiviert mag. for ...
RA 1,9
1.900
4.800
0.500
0
DIN 6799
565176
565176
FN1034
F4
SEEGER
RA2.3A220-EAS
SEE SiSche DIN6799-FeSt z...
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Federstahl gal.v...
blau passiviert mag. for ...
RA 2,3
2.300
6.300
0.600
0
DIN 6799
565177
565177
FN1034
F4
SEEGER
RA3.2A220-EAS
SEE SiSche DIN6799-FeSt z...
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Federstahl gal.v...
blau passiviert mag. for ...
RA 3,2
3.200
7.300
0.600
0
DIN 6799
565178
565178
FN1034
F4
SEEGER
RA4A220-EAS
SEE SiSche DIN6799-FeSt z...
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Federstahl gal.v...
blau passiviert mag. for ...
RA 4
4.000
9.300
0.700
0
DIN 6799
565179
565179
FN1034
F4
SEEGER
RA5A220-EAS
SEE SiSche DIN6799-FeSt z...
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Federstahl gal.v...
blau passiviert mag. for ...
RA 5
5.000
11.300
0.700
0
DIN 6799
565180
565180
FN1034
F4
SEEGER
RA6A220-EAS
SEE SiSche DIN6799-FeSt z...
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Federstahl gal.v...
blau passiviert mag. for ...
RA 6
6.000
12.300
0.700
0
DIN 6799
565181
565181
FN1034
F4
SEEGER
RA8A220-EAS
SEE SiSche DIN6799-FeSt z...
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Federstahl gal.v...
blau passiviert mag. for ...
RA 8
8.000
16.300
1.000
0
DIN 6799
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청