피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 1185 - brüniert - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily for hexagon bolts and nuts, form A
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 125 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_125_a/st/din_125_a_br_fn1185.prj},{NB=SFS FN 1185 111996 Scheibe DIN 125-1 Stahl brüniert A8.4},{ARTNR=111996},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=brüniert},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=1185},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=16.000},{H=1.600},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 1185 156346 Scheib...
156346
Stahl
brüniert
200
1185
3.000
3.200
7.000
0.500
SFS FN 1185 111963 Scheib...
111963
Stahl
brüniert
200
1185
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 1185 278708 Scheib...
278708
Stahl
brüniert
200
1185
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 1185 111980 Scheib...
111980
Stahl
brüniert
200
1185
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 1185 111996 Scheib...
111996
Stahl
brüniert
200
1185
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 1185 278711 Scheib...
278711
Stahl
brüniert
200
1185
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 1185 278713 Scheib...
278713
Stahl
brüniert
100
1185
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 1185 278714 Scheib...
278714
Stahl
brüniert
100
1185
14.000
15.000
28.000
2.500
SFS FN 1185 278715 Scheib...
278715
Stahl
brüniert
100
1185
16.000
17.000
30.000
3.000
SFS FN 1185 291448 Scheib...
291448
Stahl
brüniert
50
1185
20.000
21.000
37.000
3.000
SFS FN 1185 291449 Scheib...
291449
Stahl
brüniert
50
1185
24.000
25.000
44.000
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청