DIN 125 A (ISO 7089) - FN 438 - blank - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily for hexagon bolts and nuts, form A
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 125 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_125_a/st/din_125_a_bl_fn438.prj},{NB=SFS FN 438 290533 Scheibe DIN 125-1 Stahl blank A10.5 200HV},{ARTNR=290533},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=438},{D=10.000},{DA=10.500},{DW=20.000},{H=2.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 438 290531 Scheibe...
290531
Stahl
blank
1000
438
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 438 290532 Scheibe...
290532
Stahl
blank
1000
438
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 438 290533 Scheibe...
290533
Stahl
blank
1000
438
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 438 282759 Scheibe...
282759
Stahl
blank
500
438
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 438 282761 Scheibe...
282761
Stahl
blank
500
438
16.000
17.000
30.000
3.000
SFS FN 438 282763 Scheibe...
282763
Stahl
blank
200
438
20.000
21.000
37.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청