피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 1587 - FN 174 - rostfrei A4 - Hexagon cap nuts, high form
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Nuts
DIN 1587
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/muttern/din_1587/rs/din_1587_a4_fn174.prj},{NB=SFS FN 174 126885 Sechskantmutter DIN 1587 rostfreier Stahl rostfrei A4 M8},{ARTNR=126885},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=174},{NENN=M8},{D=8.000},{D1=6.647},{P=1.250},{DA=8.750},{DH=12.500},{DW=11.300},{X=2.500},{G2=0.000},{M=15.000},{M1=6.500},{S=13.000},{T=10.650},{FORM=0.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Diameter of the countersink
[mm]
DH
Cap diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
G2
Undercut length from M12 on
[mm]
M
Overall hight
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Thread depth
[mm]
SFS FN 174 126876 Sechska...
126876
rostfreier Stahl
rostfrei A4
500
174
3.000
2.459
0.500
3.500
4.500
4.800
1.200
0.000
6.000
2.800
5.500
5.000
SFS FN 174 126879 Sechska...
126879
rostfreier Stahl
rostfrei A4
500
174
4.000
3.242
0.700
4.600
6.500
5.800
1.400
0.000
8.000
3.200
7.000
5.260
SFS FN 174 126878 Sechska...
126878
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
174
4.000
3.242
0.700
4.600
6.500
5.800
1.400
0.000
8.000
3.200
7.000
5.260
SFS FN 174 126881 Sechska...
126881
rostfreier Stahl
rostfrei A4
500
174
5.000
4.134
0.800
5.750
7.500
6.800
1.600
0.000
10.000
4.000
8.000
7.210
SFS FN 174 126880 Sechska...
126880
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
174
5.000
4.134
0.800
5.750
7.500
6.800
1.600
0.000
10.000
4.000
8.000
7.210
SFS FN 174 126883 Sechska...
126883
rostfreier Stahl
rostfrei A4
500
174
6.000
4.917
1.000
6.750
9.500
8.300
2.000
0.000
12.000
5.000
10.000
7.710
SFS FN 174 126882 Sechska...
126882
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
174
6.000
4.917
1.000
6.750
9.500
8.300
2.000
0.000
12.000
5.000
10.000
7.710
SFS FN 174 126885 Sechska...
126885
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
174
8.000
6.647
1.250
8.750
12.500
11.300
2.500
0.000
15.000
6.500
13.000
10.650
SFS FN 174 126884 Sechska...
126884
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
174
8.000
6.647
1.250
8.750
12.500
11.300
2.500
0.000
15.000
6.500
13.000
10.650
SFS FN 174 126887 Sechska...
126887
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
174
10.000
8.376
1.500
10.800
15.000
14.300
3.000
0.000
18.000
8.000
16.000
12.650
SFS FN 174 126886 Sechska...
126886
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
174
10.000
8.376
1.500
10.800
15.000
14.300
3.000
0.000
18.000
8.000
16.000
12.650
SFS FN 174 126889 Sechska...
126889
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
174
12.000
10.106
1.750
13.000
17.000
16.200
0.000
6.400
22.000
10.000
18.000
15.650
SFS FN 174 126888 Sechska...
126888
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
174
12.000
10.106
1.750
13.000
17.000
16.200
0.000
6.400
22.000
10.000
18.000
15.650
SFS FN 174 150661 Sechska...
150661
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
174
14.000
11.835
2.000
15.100
20.000
19.200
0.000
7.300
25.000
11.000
21.000
17.650
SFS FN 174 126890 Sechska...
126890
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
174
16.000
13.835
2.000
17.300
23.000
22.200
0.000
7.300
28.000
13.000
24.000
20.580
SFS FN 174 126891 Sechska...
126891
rostfreier Stahl
rostfrei A4
25
174
20.000
17.294
2.500
21.600
28.000
28.200
0.000
9.300
34.000
16.000
30.000
25.580
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청