피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 934 (ISO 4032) - FN 272 - 5-2, verzinkt gelb - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_a2c_fn272.prj},{NB=SFS FN 272 178938 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 5-2 verzinkt gelb M20},{ARTNR=178938},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=5-2},{OBERFLAECHE=verzinkt gelb},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=272},{NENN=M20},{D=20.000},{D1=17.294},{P=2.500},{D2=27.000},{E=33.530},{M=16.000},{S=30.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Thread nominal diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 272 178631 Sechska...
178631
Stahl
5-2
verzinkt gelb
100
272
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 272 344151 Sechska...
344151
Stahl
5-2
verzinkt gelb
500
272
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 272 151392 Sechska...
151392
Stahl
5-2
verzinkt gelb
50
272
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 272 344152 Sechska...
344152
Stahl
5-2
verzinkt gelb
200
272
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 272 178938 Sechska...
178938
Stahl
5-2
verzinkt gelb
50
272
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
SFS FN 272 344153 Sechska...
344153
Stahl
5-2
verzinkt gelb
100
272
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
SFS FN 272 178632 Sechska...
178632
Stahl
5-2
verzinkt gelb
50
272
M24
24.000
20.752
3.000
32.400
39.980
19.000
36.000
SFS FN 272 344154 Sechska...
344154
Stahl
5-2
verzinkt gelb
50
272
M24
24.000
20.752
3.000
32.400
39.980
19.000
36.000
SFS FN 272 178635 Sechska...
178635
Stahl
5-2
verzinkt gelb
25
272
M27
27.000
23.752
3.000
36.900
45.630
22.000
41.000
SFS FN 272 178636 Sechska...
178636
Stahl
5-2
verzinkt gelb
25
272
M30
30.000
26.211
3.500
41.400
51.280
24.000
46.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 440 R - Washers with round hole, especially for wood constructions, for...
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 554 - verzinkt gelb - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7990 - FN 1918 - 5.6, feuerverzinkt - Hexagon bolts without nut for ste...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Grip Tight Medium Duty Air-Handling Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - GTMAH...
Baldor Reliance
09.11.2021
PDNF KPL Inch - Two-bearing Housings
Baldor Reliance
09.11.2021
PVDF/FKM - Angle seat check valve type 35
Frank
08.02.2022
PVDF/PVDF, with magnet - Flowmeter Type M123
Frank
08.02.2022
PP/EPDM - Angle seat check valve type 35
Frank
08.02.2022
DIN 929 - FN 159 - blank - Hexagonal weld nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 2222 - 4.6, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 3000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 8298 - 4, schwarz - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 137 B - FN 529 - verzinkt blau - Lock washers, corrugated
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6798 V - FN 2110 - verzinkt blau - Fächerscheiben, Form V
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7049 C-Z (DIN 7981 C) - FN 379 - verzinkt schwarz - Cross recessed pan ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청