9822 - Countersunk window mounting screws T30 steel galvanized blue
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_9822.prj},{NB=634287},{ARTNR=634287},{FN=9822},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau passiviert},{VERPACKUNG=100},{ANT=T 30},{ANT1=T30},{D1=7.5},{L=102},{D2=11},{P=2.000},{A=5.600},{T=1.780},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
ANT
Drive
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
634271
634271
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
42
11
634282
634282
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
62
11
634283
634283
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
72
11
634284
634284
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
82
11
634285
634285
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
92
11
634287
634287
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
102
11
634288
634288
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
112
11
634289
634289
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
122
11
634290
634290
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
132
11
634291
634291
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
152
11
634292
634292
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
182
11
634293
634293
9822
SSFS SeFenMonSchr T30 Ste...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
212
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청