449 - Countersunk wood screws T hardened stainless steel
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_449.prj},{NB=199218},{ARTNR=199218},{FN=449},{WERKSTOFF=Edelstahl gehärtet},{OBERFLAECHE=},{VERPACKUNG=200},{SCHAFT=},{ANT=T 20},{ANT1=T20},{D1=4.5},{L=60},{D2=9},{P=2.000},{A=3.950},{T=1.530},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
ANT
Drive
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
199208
199208
449
SeHoBoSchr T15 marESt,4x4...
Hardened stainless steel
200
T 15
4.0
40
8
199210
199210
449
SeHoBoSchr T15 marESt,4x4...
Hardened stainless steel
200
T 15
4.0
45
8
199212
199212
449
SeHoBoSchr T15 marESt,4x5...
Hardened stainless steel
200
T 15
4.0
50
8
199214
199214
449
SeHoBoSchr T15 marESt,4x6...
Hardened stainless steel
200
T 15
4.0
60
8
199216
199216
449
SeHoBoSchr T20 marESt,4.5...
Hardened stainless steel
200
T 20
4.5
50
9
199218
199218
449
SeHoBoSchr T20 marESt,4.5...
Hardened stainless steel
200
T 20
4.5
60
9
199220
199220
449
SeHoBoSchr T20 marESt,4.5...
Hardened stainless steel
200
T 20
4.5
70
9
199222
199222
449
SeHoBoSchr T20 marESt,4.5...
Hardened stainless steel
200
T 20
4.5
80
9
314217
314217
449
SeHoBoSchr T25 marESt,5x5...
Hardened stainless steel
200
T 25
5.0
50
10
314218
314218
449
SeHoBoSchr T25 marESt,5x6...
Hardened stainless steel
200
T 25
5.0
60
10
314219
314219
449
SeHoBoSchr T25 marESt,5x7...
Hardened stainless steel
200
T 25
5.0
70
10
314220
314220
449
SeHoBoSchr T25 marESt,5x8...
Hardened stainless steel
200
T 25
5.0
80
10
199224
199224
449
SeHoBoSchr T25 marESt,5x1...
Hardened stainless steel
100
T 25
5.0
100
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청