4982 - fischer Bolzenanker Stahl galvanisch verzinkt GS FAZ II
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/banker_gs_faz_ii_asmtab.prj},{NB=SFS 628127},{ARTNR=628127},{FN=4982},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=538430},{MKT=FI 538430 AnkBol zn,FAZII12/80GS,20},{LTEXT1=FISCHER Ankerbolzen FAZ II GS},{LTEXT2=verzinkt},{LTEXT3=Scheiben Ø 44x4},{LTEXT4=FAZ II 12/80 GS (538430)},{D0=12},{L=180},{HEF=70},{H2=170},{LS=131},{TFIX=80},{M=M12},{TINST=60},{SW=19},{S=44x4},{TD=-},{X=9.0},{L1X=20.000},{L2X=2.000},{L3X=59.000},{NDM1=12},{L1=28.180},{L2=38.180},{R=3.500},{SWX=2.5},{Y=11.200},{X1=2.500},{X2=12.300},{PPATH=banker_gs_faz_ii_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
HEF
Verankerungstiefe
[mm]
H2
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
[mm]
LS
Länge
[mm]
TFIX
max. Anbauteildicke
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
TINST
T inst.
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
S
Scheibe
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage
[mm]
SFS 366654
366654
4982
F4
FISCHER
94872
FI 94872 AnkBol zn,FAZII8...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
-
FAZ II 8/10 GS (94872)
8
75
45
65
38
10
M8
20
13
22x2.5
75
SFS 366655
366655
4982
F4
FISCHER
96189
FI 96189 AnkBol zn,FAZII8...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
-
FAZ II 8/30 GS (96189)
8
95
45
85
58
30
M8
20
13
22x2.5
95
SFS 366656
366656
4982
F4
FISCHER
96291
FI 96291 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
-
FAZ II 10/10 GS (96291)
10
95
60
85
53
10
M10
45
17
25x3
90
SFS 366657
366657
4982
F4
FISCHER
96297
FI 96297 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
-
FAZ II 10/30 GS (96297)
10
115
60
105
73
30
M10
45
17
25x3
110
SFS 366658
366658
4982
F4
FISCHER
96303
FI 96303 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
-
FAZ II 12/10 GS (96303)
12
110
70
100
61
10
M12
60
19
30x3
105
SFS 601876
601876
4982
F4
FISCHER
502530
FI 502530 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
-
FAZ II 12/20 GS (502530)
12
120
70
110
71
20
M12
60
19
30x3
-
SFS 366659
366659
4982
F4
FISCHER
96340
FI 96340 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
-
FAZ II 12/30 GS (96340)
12
130
70
110
81
30
M12
60
19
30x3
125
SFS 541793
541793
4982
F4
FISCHER
502531
FI 502531 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
-
FAZ II 12/50 GS (502531)
12
150
70
140
101
50
M12
60
19
30x3
-
SFS 628127
628127
4982
F4
FISCHER
538430
FI 538430 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
Scheiben Ø 44x4
FAZ II 12/80 GS (538430)
12
180
70
170
131
80
M12
60
19
44x4
-
SFS 541794
541794
4982
F4
FISCHER
502532
FI 502532 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
-
FAZ II 12/100 GS (502532)
12
200
70
190
151
100
M12
60
19
30x3
-
SFS 628129
628129
4982
F4
FISCHER
538702
FI 538702 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
Scheiben GS Ø 44x4
FAZ II 12/100 GS (538702)
12
200
70
190
151
100
M12
60
19
44x4
-
SFS 628130
628130
4982
F4
FISCHER
538703
FI 538703 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
Scheiben GS Ø 44x4
FAZ II 12/120 GS (538703)
12
220
70
210
171
120
M12
60
19
44x4
-
SFS 366660
366660
4982
F4
FISCHER
96367
FI 96367 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
-
FAZ II 12/120 GS (96367)
12
220
70
210
171
120
M12
60
19
30x3
215
SFS 628131
628131
4982
F4
FISCHER
538433
FI 538433 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
Scheiben GS Ø 44x4
FAZ II 12/140 GS (538433)
12
240
70
230
186
140
M12
60
19
44x4
-
SFS 628132
628132
4982
F4
FISCHER
538431
FI 538431 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
Scheiben GS Ø 44x4
FAZ II 12/160 GS (538431)
12
260
70
250
186
160
M12
60
19
44x4
-
SFS 628133
628133
4982
F4
FISCHER
538434
FI 538434 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
Scheiben GS Ø 44x4
FAZ II 12/180 GS (538434)
12
280
70
270
186
180
M12
60
19
44x4
-
SFS 628134
628134
4982
F4
FISCHER
538432
FI 538432 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
Scheiben GS Ø 44x4
FAZ II 12/200 GS (538432)
12
300
70
290
186
200
M10
60
19
44x4
-
SFS 446081
446081
4982
F4
FISCHER
503261
FI 503261 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
Stahl verzinkt
-
FAZ II 16/160 GS (503261)
16
283
85
270
186
160
M16
110
24
56x5
275
SFS 366662
366662
4982
F4
FISCHER
96370
FI 96370 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
-
FAZ II 16/200 GS (96370)
16
323
85
310
189
200
M16
110
24
56x5
315
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청