4842 - fischer Injektions-Ankerstange Stahl zn FIS A
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlast Befestigungen Chemie
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlast_bef_chemie/ankerstange_fis_a_asmtab.prj},{NB=SFS 324298},{ARTNR=324298},{FN=4842},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=90283},{MKT=FI 90283 InjAnkSta St zn,FISAM12x140,10},{LTEXT1=FISCHER Injektions-Ankerstange FIS A},{LTEXT2=Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=FIS A M12x140 (90283)},{M=M12},{D0=14},{L=140},{SW=19},{TINST=40},{HEFMIN=70},{TFIXMIN=54},{HEFMAX=123},{TFIXMAX=1},{L1X=33.000},{L2X=3.500},{L3X=4.250},{NDM1=12},{L1=6.620},{L2=2.080},{PPATH=ankerstange_fis_a_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
TINST
T inst.
[mm]
HEFMIN
min. Verankerungstiefe
[mm]
TFIXMIN
min. Dicke des Anbauteils
[mm]
HEFMAX
max. Verankerungstiefe
[mm]
TFIXMAX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
SFS 547415
547415
4842
F4
FISCHER
46204
FI 46204 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M6x70 (46204)
M6
8
70
10
5
50
11
60
1
SFS 324287
324287
4842
F4
FISCHER
90243
FI 90243 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M6x75 (90243)
M6
8
75
10
5
50
16
65
1
SFS 324288
324288
4842
F4
FISCHER
90272
FI 90272 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M6x85 (90272)
M6
8
85
10
5
50
26
75
1
SFS 324289
324289
4842
F4
FISCHER
90273
FI 90273 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M6x110 (90273)
M6
8
110
10
5
50
51
100
1
SFS 324290
324290
4842
F4
FISCHER
90274
FI 90274 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M8x90 (90274)
M8
10
90
13
10
60
19
78
1
SFS 324291
324291
4842
F4
FISCHER
90275
FI 90275 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M8x110 (90275)
M8
10
110
13
10
60
39
98
1
SFS 324292
324292
4842
F4
FISCHER
90276
FI 90276 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M8x130 (90276)
M8
10
130
13
10
60
59
118
1
SFS 324293
324293
4842
F4
FISCHER
90277
FI 90277 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M8x175 (90277)
M8
10
175
13
10
60
104
160
4
SFS 324294
324294
4842
F4
FISCHER
90278
FI 90278 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M10x110 (90278)
M10
12
110
17
20
60
37
96
1
SFS 324295
324295
4842
F4
FISCHER
90279
FI 90279 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M10x130 (90279)
M10
12
130
17
20
60
57
116
1
SFS 324296
324296
4842
F4
FISCHER
90281
FI 90281 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M10x150 (90281)
M10
12
150
17
20
60
77
136
1
SFS 324297
324297
4842
F4
FISCHER
90282
FI 90282 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M10x200 (90282)
M10
12
200
17
20
60
127
186
1
SFS 324298
324298
4842
F4
FISCHER
90283
FI 90283 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M12x140 (90283)
M12
14
140
19
40
70
54
123
1
SFS 324299
324299
4842
F4
FISCHER
90284
FI 90284 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M12x160 (90284)
M12
14
160
19
40
70
74
143
1
SFS 324300
324300
4842
F4
FISCHER
90285
FI 90285 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M12x180 (90285)
M12
14
180
19
40
70
94
163
1
SFS 324301
324301
4842
F4
FISCHER
90286
FI 90286 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M12x210 (90286)
M12
14
210
19
40
70
124
193
1
SFS 324302
324302
4842
F4
FISCHER
90287
FI 90287 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M12x260 (90287)
M12
14
260
19
40
70
174
240
4
SFS 460403
460403
4842
F4
FISCHER
44972
FI 44972 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M16x130 (44972)
M16
18
130
24
60
80
30
109
1
SFS 324303
324303
4842
F4
FISCHER
90288
FI 90288 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M16x175 (90288)
M16
18
175
24
60
80
75
154
1
SFS 324304
324304
4842
F4
FISCHER
90289
FI 90289 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M16x200 (90289)
M16
18
200
24
60
80
100
179
1
SFS 324306
324306
4842
F4
FISCHER
90290
FI 90290 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS M 16x250 (90290)
M16
18
250
24
60
80
150
229
1
SFS 324307
324307
4842
F4
FISCHER
90291
FI 90291 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M16x300 (90291)
M16
18
300
24
60
80
200
279
1
SFS 324310
324310
4842
F4
FISCHER
90292
FI 90292 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M20x245 (90292)
M20
24
245
30
120
90
131
220
1
SFS 324311
324311
4842
F4
FISCHER
90293
FI 90293 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M 20x290 (90293)
M20
24
290
30
120
90
176
265
1
SFS 324312
324312
4842
F4
FISCHER
90294
FI 90294 InjAnkSta St zn,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl verzinkt
FIS A M24x290 (90294)
M24
28
290
36
150
96
165
260
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청