FN 3832 - GESIPA Blindnietmutter flru 6Kt Stahl ZiNi
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3832.prj},{NB=SFS FN 3832 121298 Blindnietmutter flru 6Kt Stahl ZiNi M5 7x12 KL 0.5-3},{IDNR=},{ARTNR=1691289},{ARTNROLD=121298},{NAME=M5 7x12 (1691289) KL 0,5-3},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Zink-Nickel},{ONR=1691289},{D1=7},{L=12.0},{KL=0.5-3},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=10},{LOCH=SW7+0.1},{K=1.0},{SW=7},{SCHK=2200},{VERP=500},{PR=22.40},{PR2000=16.80},{CNSAVOID=0},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
D2
Durchmesser
[mm]
LOCH
Loch-Ø
[mm]
K
Kopfhoehe
[mm]
SW
Sechskant
[mm]
SCHK
Scherkraft
ⁿ/ₐ
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3559 121296 Blindn...
1691287
121296
M4 6x11 (1691287) KL 0,5-...
Stahl
Zink-Nickel
1691287
6
11.0
0.5-2
M4
9
SW6+0.1
0.8
6
1500
500
SFS FN 3559 121298 Blindn...
1691289
121298
M5 7x12 (1691289) KL 0,5-...
Stahl
Zink-Nickel
1691289
7
12.0
0.5-3
M5
10
SW7+0.1
1.0
7
2200
500
SFS FN 3559 121301 Blindn...
1691303
121301
M6 9x15,5 (1691303) KL 0,...
Stahl
Zink-Nickel
1691303
9
15.5
0.5-3
M6
13
SW9+0.1
1.5
9
3900
250
SFS FN 3559 121307 Blindn...
1691304
121307
M8 11x17 (1691304) KL 0,5...
Stahl
Zink-Nickel
1691304
11
17.0
0.5-3
M8
16
SW11+0.1
1.5
11
5100
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청