FN 3829 - GESIPA Blindnietmuttern flachrund ZnNi
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3829.prj},{NB=SFS FN 3829 121063 Blindnietmuttern flachrund ZnNi M6 9x18 KL 3-5,5},{IDNR=},{ARTNR=121063},{NAME=M6 9x18 (1691164) KL 3-5,5},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Zink-Nickel},{ONR=1691164},{D1=9},{L=18.0},{KL=3-5,5},{G=M6},{NDM=6.000},{D2=12},{BOHR=9.1},{K=1.5},{SCHK=3900},{VERP=250},{PR=},{PR2000=},{CNSAVOID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Kopfhoehe
[mm]
SCHK
Scherkraft
ⁿ/ₐ
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
PR
ⁿ/ₐ
PR2000
ⁿ/ₐ
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
SFS FN 3557 121051 Blindn...
121051
M4 6x11 (1691148) KL 0,25...
Stahl
Zink-Nickel
1691148
6
11.0
0,25-3
M4
4.000
9
6.1
0.8
1500
500
SFS FN 3557 121053 Blindn...
121053
M4 6x13 (1691151) KL 2,5-...
Stahl
Zink-Nickel
1691151
6
13.0
2,5-4,5
M4
4.000
9
6.1
0.8
1500
500
SFS FN 3557 121055 Blindn...
121055
M5 7x11,5 (1691153) KL 0,...
Stahl
Zink-Nickel
1691153
7
11.5
0,25-3
M5
5.000
10
7.1
1.0
2200
500
SFS FN 3557 121061 Blindn...
121061
M5 7x13,5 (1691154) KL 2,...
Stahl
Zink-Nickel
1691154
7
13.5
2,5-5
M5
5.000
10
7.1
1.0
2200
500
SFS FN 3557 121062 Blindn...
121062
M6 9x15,5 (1691162) KL 0,...
Stahl
Zink-Nickel
1691162
9
15.5
0,25-3,5
M6
6.000
12
9.1
1.5
3900
500
SFS FN 3557 121063 Blindn...
121063
M6 9x18 (1691164) KL 3-5,...
Stahl
Zink-Nickel
1691164
9
18.0
3-5,5
M6
6.000
12
9.1
1.5
3900
250
SFS FN 3557 121076 Blindn...
121076
M6 9x21 (1691192) KL 5,5-...
Stahl
Zink-Nickel
1691192
9
21.0
5,5-8
M6
6.000
12
9.1
1.5
3900
200
SFS FN 3557 121098 Blindn...
121098
M6 9x24,5 (1691196) KL 8-...
Stahl
Zink-Nickel
1691196
9
24.5
8-11
M6
6.000
12
9.1
1.5
3900
200
SFS FN 3557 121116 Blindn...
121116
M8 11x17 (1691197) KL 0,2...
Stahl
Zink-Nickel
1691197
11
17.0
0,25-3,5
M8
8.000
14
11.1
1.5
5100
100
SFS FN 3557 121125 Blindn...
121125
M8 11x20 (1691198) KL 3-6
Stahl
Zink-Nickel
1691198
11
20.0
3-6
M8
8.000
14
11.1
1.5
5100
100
SFS FN 3557 121126 Blindn...
121126
M8 11x21,5 (1691199) KL 6...
Stahl
Zink-Nickel
1691199
11
21.5
6-9
M8
8.000
14
11.1
1.5
5100
100
SFS FN 3557 121133 Blindn...
121133
M8 11x25,5 (1691201) KL 9...
Stahl
Zink-Nickel
1691201
11
25.5
9-12
M8
8.000
14
11.1
1.5
5100
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청