FN 3566 - GESIPA Blindnietmuttern Kleinkopf A2
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3566.prj},{NB=SFS FN 3566 455133 Blindnietmutter Kleinkopf A2 M5 7x12.5 KL 0.25-3},{IDNR=},{ARTNR=1433728},{ARTNROLD=455133},{NAME=M5 7x12,5 (6430600) KL 0,25-3},{MAT=Rostfrei A2},{ONR=6430600},{D1=7},{L=12.5},{KL=0.25-3},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=7.9},{BOHR=7.1},{K=0.70},{SCHK=3200},{VERP=500},{PR=28.70},{PR2000=21.60},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3566 455132 Blindn...
1433727
455132
Rostfrei A2
6430503
6
12.0
0.25-3
M4
6.9
6.1
0.70
500
SFS FN 3566 455133 Blindn...
1433728
455133
Rostfrei A2
6430600
7
12.5
0.25-3
M5
7.9
7.1
0.70
500
SFS FN 3566 455134 Blindn...
1433729
455134
Rostfrei A2
6430708
9
15.5
0.25-3.5
M6
9.9
9.1
0.70
250
SFS FN 3566 455135 Blindn...
1433730
455135
Rostfrei A2
6430805
11
17.0
0.25-3.5
M8
11.9
11.1
0.70
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청