FN 3561 - GESIPA Blindnietmuttern flachrund gerändelt Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3561.prj},{NB=SFS FN 3561 593445 Blindnietmutter flachrund geraendelt Stahl M6 9x21 KL 5.5-8},{IDNR=},{ARTNR=593445},{NAME=M6 9x21 (6420340) KL 5,5-8},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau},{ONR=6420340},{D1=9},{L=21.0},{KL=5.5-8},{G=M6},{NDM=6.000},{D2=12},{BOHR=9.1},{K=1.5},{SCHK=3900},{VERP=250},{PR=},{PR2000=},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3561 455096 Blindn...
455096
Steel
Verzinkt blau
6420052
6
11.0
0.25-3
M4
9
6.1
0.8
500
SFS FN 3561 455097 Blindn...
455097
Steel
Verzinkt blau
6420095
6
13.0
2.5-4.5
M4
9
6.1
0.8
500
SFS FN 3561 455098 Blindn...
455098
Steel
Verzinkt blau
6420176
7
11.5
0.25-3
M5
10
7.1
1.0
500
SFS FN 3561 455099 Blindn...
455099
Steel
Verzinkt blau
6420214
7
13.5
2.5-5
M5
10
7.1
1.0
500
SFS FN 3561 455100 Blindn...
455100
Steel
Verzinkt blau
6420273
9
15.5
0.25-3.5
M6
12
9.1
1.5
250
SFS FN 3561 455101 Blindn...
455101
Steel
Verzinkt blau
6420338
9
18.0
3-5.5
M6
12
9.1
1.5
250
SFS FN 3561 593445 Blindn...
593445
Steel
Verzinkt blau
6420340
9
21.0
5.5-8
M6
12
9.1
1.5
250
SFS FN 3561 593446 Blindn...
593446
Steel
Verzinkt blau
6420343
9
24.5
8-11
M6
12
9.1
1.5
250
SFS FN 3561 455102 Blindn...
455102
Steel
Verzinkt blau
6420397
11
17.0
0.25-3.5
M8
14
11.1
1.5
100
SFS FN 3561 455103 Blindn...
455103
Steel
Verzinkt blau
6420427
11
20.0
3-6
M8
14
11.1
1.5
100
SFS FN 3561 593447 Blindn...
593447
Steel
Verzinkt blau
6420430
11
21.5
6-9
M8
14
11.1
1.5
100
SFS FN 3561 593448 Blindn...
593448
Steel
Verzinkt blau
6420434
11
25.5
9-12
M8
14
11.1
1.5
100
SFS FN 3561 455064 Blindn...
455064
Steel
Verzinkt blau
6420494
12
17.5
0.25-3.5
M10
15
12.1
1.5
100
SFS FN 3561 455065 Blindn...
455065
Steel
Verzinkt blau
6420524
12
20.5
3-6
M10
15
12.1
1.5
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청