FN 3549 - GESIPA Blindnietmuttern flru Alu
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3549.prj},{NB=SFS FN 3549 455036 Blindnietmutter flru Alu M6 9x15.5 KL 0.25-3.5},{IDNR=},{ARTNR=455036},{NAME=M6 9x15,5 (6410235) KL 0,25-3,5},{MAT=Aluminium AlMg 3},{ONR=6410235},{D1=9},{L=15.5},{KL=0.25-3.5},{G=M6},{NDM=6.000},{D2=12},{BOHR=9.1},{K=1.5},{SCHK=2200},{VERP=250},{PR=17.80},{PR2000=13.40},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3549 455032 Blindn...
455032
Aluminium AlMg 3
6410030
6
11.0
0.25-3
M4
9
6.1
0.8
500
SFS FN 3549 455033 Blindn...
455033
Aluminium AlMg 3
6410073
6
13.0
2.5-4.5
M4
9
6.1
0.8
500
SFS FN 3549 455034 Blindn...
455034
Aluminium AlMg 3
6410138
7
11.5
0.25-3
M5
10
7.1
1.0
500
SFS FN 3549 455035 Blindn...
455035
Aluminium AlMg 3
6410170
7
13.5
2.5-5
M5
10
7.1
1.0
500
SFS FN 3549 455036 Blindn...
455036
Aluminium AlMg 3
6410235
9
15.5
0.25-3.5
M6
12
9.1
1.5
250
SFS FN 3549 455037 Blindn...
455037
Aluminium AlMg 3
6410278
9
18.0
3-5.5
M6
12
9.1
1.5
250
SFS FN 3549 455038 Blindn...
455038
Aluminium AlMg 3
6410332
11
17.0
0.25-3.5
M8
14
11.1
1.5
100
SFS FN 3549 455039 Blindn...
455039
Aluminium AlMg 3
6410367
11
20.0
3-6
M8
14
11.1
1.5
100
SFS FN 3549 455040 Blindn...
455040
Aluminium AlMg 3
6410456
12
17.5
0.25-3.5
M10
15
12.1
1.5
100
SFS FN 3549 455041 Blindn...
455041
Aluminium AlMg 3
6410480
12
20.5
3-6
M10
15
12.1
1.5
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청