FN 3542 Industrieverpackung - GESIPA MegaGrip Blindniete Flachrundkopf Stahl/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
G-Bulb MEGA GRIP®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/g_bulb_mega_grip/gesipa_fn_3542_iv.prj},{NB=SFS FN 3542 455004 MegaGrip Blindniet Flachrundkopf Stahl/Stahl 4.8x14 KL 1.6-11.1},{IDNR=},{ARTNR=1455657},{ARTNROLD=455004},{NAME=4,8x14 (6640036) KL 1,6-11,1},{MAT=Niet: Stahl verzinkt, Dorn: Stahl verzinkt},{ONR=6640036},{D1=4.8},{L=14.0},{KL=1.6-11.1},{D2=9.2},{DM=2.95},{F=26.7},{K=2.2},{SCHK=3330},{ZK=2400},{VERP=3000},{PR=40.00},{PR2000=},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
F
Max.
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3542 455003 MegaGr...
1433812
455003
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6640028
4.8
10.0
1.6-6.4
9.2
2.95
22.6
2.2
5000
SFS FN 3542 455004 MegaGr...
1455657
455004
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6640036
4.8
14.0
1.6-11.1
9.2
2.95
26.7
2.2
3000
SFS FN 3542 455005 MegaGr...
1433813
455005
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6640117
6.4
14.1
2-9.5
12.4
3.90
27.0
2.6
2000
SFS FN 3542 455006 MegaGr...
1433814
455006
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6640133
6.4
20.5
2-15.9
12.4
3.90
37.8
2.6
1500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청