카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SLS2 - Self drilling side lapping fastener
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SLS2
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sls2/sls2.prj},{NB=SFS SLS2-A14-4,8X20},{CNSORDERNO=SLS2-A14-4,8X20},{MATNR=1648066},{TYP=SLS2},{KOPF=Hex head},{DS=A14},{TEXT1=Self drilling side lapping fastener},{TEXT2=fastener: carbon steel. head : with stainless steel cap. },{TEXT3=-},{SD=-},{KL=0,80 - 2,5},{VD=3mm},{MAT=Carbon steel},{L=20},{L1=2.85},{L2=11.1},{L3=19.29},{D1=15},{D2=4.8},{D3=-},{D4=3.95},{D5=2.8},{DW=14},{SW=8.0},{H=4.4},{VERS=2},{VERS2=1},{GW=8.4},{D3S=2.28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
MATNR
Material No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Washer variant
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SLS2-A14-4,8X20 Self ...
SLS2-A14-4,8X20
1648066
SLS2
Hex head
A14
Self drilling side lappin...
fastener: carbon steel. h...
-
0,80 - 2,5
3mm
Carbon steel
20
15
4.8
14
8.0
8.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청