SO NV 51A21EB - Elbow regulating valve with male thread
SERTO
Valves
Valves stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/03_ventile_inox/so_nv_51a21eb.prj},{NB=SO NV 51A21EB-6-1/4 068.0021.110},{TYPE=SO NV 51A21EB-6-1/4},{MATNR=068.0021.110},{DK=6.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=100},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW1=14},{SW2=14},{SW3=14},{L1=21.5},{L2=27.0},{D=20.0},{H=41.0},{B=10.0},{F=15.0},{IK=8.0},{ZK1=13.5},{ZK2=19.0},{EK=5.0},{KKVK=3.0},{KG=6.700},{VAR=1},{X1=17.0},{X2=12.5},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
IK
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KKVK
[l/min]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO NV 51A21EB-4-1/8 068.0...
SO NV 51A21EB-4-1/8
068.0021.060
4.00
R1/8
100
M10x1
12
14
14
14.5
25.0
20.0
41.0
10.0
15.0
5.0
9.5
17.0
3.5
3.0
5.700
1.4571 (inox)
SO NV 51A21EB-5-1/8 068.0...
SO NV 51A21EB-5-1/8
068.0021.082
5.00
R1/8
100
M10x1
12
14
14
14.5
25.0
20.0
41.0
10.0
15.0
5.0
9.5
17.0
3.5
3.0
5.600
1.4571 (inox)
SO NV 51A21EB-6-1/8 068.0...
SO NV 51A21EB-6-1/8
068.0021.100
6.00
R1/8
100
M10x1
12
14
14
14.5
25.0
20.0
41.0
10.0
15.0
5.0
9.5
17.0
3.5
3.0
5.500
1.4571 (inox)
SO NV 51A21EB-6-1/4 068.0...
SO NV 51A21EB-6-1/4
068.0021.110
6.00
R1/4
100
M12x1
14
14
14
21.5
27.0
20.0
41.0
10.0
15.0
8.0
13.5
19.0
5.0
3.0
6.700
1.4571 (inox)
SO NV 51A21EB-8-1/4 068.0...
SO NV 51A21EB-8-1/4
068.0021.170
8.00
R1/4
100
M12x1
14
14
14
21.5
27.0
20.0
41.0
10.0
15.0
8.0
13.5
18.0
3.5
12.5
6.400
1.4571 (inox)
SO NV 51A21EB-10-3/8 068....
SO NV 51A21EB-10-3/8
068.0021.280
10.00
R3/8
64
M14x1
17
22
22
22.0
35.0
32.0
57.5
14.5
21.5
8.0
14.0
23.0
7.0
12.5
16.300
1.4571 (inox)
SO NV 51A21EB-12-3/8 068....
SO NV 51A21EB-12-3/8
068.0021.390
12.00
R3/8
64
M16x1
19
22
22
24.0
36.0
32.0
57.5
14.5
21.5
8.0
16.0
23.0
7.0
16.0
17.200
1.4571 (inox)
SO NV 51A21EB-6,35-1/8 06...
SO NV 51A21EB-6,35-1/8
068.0021.135
6.35
R1/8
100
M10x1
12
14
14
14.5
25.0
20.0
41.0
10.0
15.0
5.0
9.5
17.0
3.5
3.0
5.500
1.4571 (inox)
SO NV 51A21EB-9,52-3/8 06...
SO NV 51A21EB-9,52-3/8
068.0021.235
9.52
R3/8
64
M14x1
17
22
22
22.0
34.5
32.0
57.5
14.5
21.5
8.0
14.0
23.5
7.0
12.5
16.500
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청