SO 22721 - Panel mount elbow union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_22721.prj},{NB=SO 22721-10 128.2700.100},{TYPE=SO 22721-10},{MATNR=128.2700.100},{DK=10.00},{BAR=10},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=14},{SW3=12},{SW4=19},{L1=46.0},{L2=30.0},{B=14.5},{ZK1=15.5},{ZK2=16.5},{ZK3=16.0},{EK=6.6},{KG=2.136},{NDM=14.000},{T=6},{P=1.000},{S=4.500},{WERKSTOFF=PVDF},{XF=17.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
L1
[mm]
L2
L1
[mm]
B
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
ZK3
z3
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 22721-4 128.2700.040
SO 22721-4
128.2700.040
4.00
10
M10x1
12
10
8
14
36.0
26.0
10.5
16.0
13.0
14.0
2.8
1.142
PVDF
SO 22721-6 128.2700.060
SO 22721-6
128.2700.060
6.00
10
M10x1
12
10
8
14
40.0
25.0
10.5
16.0
13.0
14.0
2.8
1.122
PVDF
SO 22721-8 128.2700.080
SO 22721-8
128.2700.080
8.00
10
M12x1
14
12
10
17
43.0
27.5
12.5
15.0
15.0
14.5
4.7
1.506
PVDF
SO 22721-10 128.2700.100
SO 22721-10
128.2700.100
10.00
10
M14x1
17
14
12
19
46.0
30.0
14.5
15.5
16.5
16.0
6.6
2.136
PVDF
SO 22721-10/7 128.2700.10...
SO 22721-10/7
128.2700.102
10.00
10
M14x1
17
14
12
19
46.0
30.0
14.5
15.5
16.5
16.0
5.6
3.062
PVDF
SO 22721-12 128.2700.120
SO 22721-12
128.2700.120
12.00
10
M16x1
19
17
13
22
49.5
34.5
16.5
13.5
17.5
16.0
8.0
2.869
PVDF
SO 22721-12/9 128.2700.12...
SO 22721-12/9
128.2700.122
12.00
10
M16x1
19
17
13
22
49.5
34.5
16.5
13.5
17.5
16.0
7.0
2.949
PVDF
SO 22721-16/13 128.2700.1...
SO 22721-16/13
128.2700.160
16.00
10
M22x1.5
24
22
19
30
53.0
45.5
22.5
11.0
19.5
23.0
11.0
5.848
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청