SO 22221 - Elbow union with female adaptor
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_22221.prj},{NB=SO 22221-10/7-1/4 128.2201.320},{TYPE=SO 22221-10/7-1/4},{MATNR=128.2201.320},{DK=10.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=10},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=12},{SW3=17},{L1=30.0},{L2=36.5},{ZK1=16.0},{ZK2=26.5},{EK=5.6},{KG=1.062},{NDM=14},{P=1.0},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
L1
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 22221-4-1/8 128.2201.0...
SO 22221-4-1/8
128.2201.060
4.00
G1/8
10
M10x1
12
8
14
26.0
31.0
14.0
22.0
2.8
0.550
PVDF
SO 22221-4-1/4 128.2201.0...
SO 22221-4-1/4
128.2201.065
4.00
G1/4
10
M10x1
12
8
17
26.0
32.0
14.0
22.0
2.8
0.670
PVDF
SO 22221-6-1/8 128.2201.1...
SO 22221-6-1/8
128.2201.100
6.00
G1/8
10
M10x1
12
8
14
25.0
31.0
14.0
22.0
2.8
0.535
PVDF
SO 22221-6-1/4 128.2201.1...
SO 22221-6-1/4
128.2201.110
6.00
G1/4
10
M10x1
12
8
17
25.0
32.0
14.0
22.0
2.8
0.655
PVDF
SO 22221-8-1/4 128.2201.1...
SO 22221-8-1/4
128.2201.170
8.00
G1/4
10
M12x1
14
10
17
27.5
33.5
14.5
23.5
4.8
0.769
PVDF
SO 22221-10-1/4 128.2201....
SO 22221-10-1/4
128.2201.270
10.00
G1/4
10
M14x1
17
12
17
30.0
36.5
16.0
26.5
6.6
1.062
PVDF
SO 22221-10-3/8 128.2201....
SO 22221-10-3/8
128.2201.280
10.00
G3/8
10
M14x1
17
12
22
30.0
37.5
16.0
26.5
6.6
1.284
PVDF
SO 22221-10/7-1/4 128.220...
SO 22221-10/7-1/4
128.2201.320
10.00
G1/4
10
M14x1
17
12
17
30.0
36.5
16.0
26.5
5.6
1.062
PVDF
SO 22221-10/7-3/8 128.220...
SO 22221-10/7-3/8
128.2201.330
10.00
G3/8
10
M14x1
17
12
22
30.0
37.5
16.0
26.5
5.6
1.284
PVDF
SO 22221-12-3/8 128.2201....
SO 22221-12-3/8
128.2201.390
12.00
G3/8
10
M16x1
19
13
22
34.5
39.0
16.0
28.0
8.0
1.560
PVDF
SO 22221-12-1/2 128.2201....
SO 22221-12-1/2
128.2201.400
12.00
G1/2
10
M16x1
19
13
27
34.5
42.5
16.0
28.5
8.0
2.086
PVDF
SO 22221-12/9-3/8 128.220...
SO 22221-12/9-3/8
128.2201.412
12.00
G3/8
10
M16x1
19
13
22
34.5
39.0
16.0
28.0
7.0
1.560
PVDF
SO 22221-12/9-1/2 128.220...
SO 22221-12/9-1/2
128.2201.414
12.00
G1/2
10
M16x1
19
13
27
34.5
42.5
16.0
28.5
7.0
2.086
PVDF
SO 22221-16/13-3/8 128.22...
SO 22221-16/13-3/8
128.2201.564
16.00
G3/8
10
M22x1.5
24
19
22
45.5
52.5
23.0
41.5
11.0
2.685
PVDF
SO 22221-16/13-1/2 128.22...
SO 22221-16/13-1/2
128.2201.566
16.00
G1/2
10
M22x1.5
24
19
27
45.5
56.0
23.0
42.0
11.0
3.155
PVDF
SO 22221-16/13-3/4 128.22...
SO 22221-16/13-3/4
128.2201.568
16.00
G3/4
10
M22x1.5
24
19
32
45.5
57.5
23.0
42.5
11.0
3.424
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 21221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 20030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 22421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 22021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 22421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 23221 - Tee union with female adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 22621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 20041 - Male adaptor G-R
SERTO
11.03.2024
FFC24835, FFC24835BSPT, FFC241235, FFC241235BSPT, FFC241235GHT - Pipe Threa...
CPC – Colder Products
22.11.2021
SO 21121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 21821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO CV 23A21 - Taper seat non-return valve
SERTO
30.04.2024
SO 21300 RED - Tube stub reduced
SERTO
11.03.2024
SO 52421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청