SO 21521 - Panel mount union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21521.prj},{NB=SO 21521-10 128.1500.100},{TYPE=SO 21521-10},{MATNR=128.1500.100},{DK=10.00},{DK2=10},{BAR=10},{M=M14x1},{NDM=14},{P=1.0},{SW1=17},{SW2=14},{SW3=19},{L1=28.0},{L2=31.5},{B=14.5},{ZK1=14.0},{ZK2=17.5},{EK=6.6},{KG=2.007},{WERKSTOFF=PVDF},{XF=18.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
L1
[mm]
B
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 21521-4 128.1500.040
SO 21521-4
128.1500.040
4.00
10
M10x1
12
14
14
25.0
29.0
10.5
13.0
17.0
3.1
0.979
PVDF
SO 21521-6 128.1500.060
SO 21521-6
128.1500.060
6.00
10
M10x1
12
14
14
24.0
28.0
10.5
13.0
17.0
2.8
0.991
PVDF
SO 21521-8 128.1500.080
SO 21521-8
128.1500.080
8.00
10
M12x1
14
12
17
27.0
31.0
12.5
14.0
18.0
4.8
1.344
PVDF
SO 21521-10 128.1500.100
SO 21521-10
128.1500.100
10.00
10
M14x1
17
14
19
28.0
31.5
14.5
14.0
17.5
6.6
2.007
PVDF
SO 21521-10/7 128.1500.10...
SO 21521-10/7
128.1500.102
10.00
10
M14x1
17
14
19
28.0
31.5
14.5
14.0
17.5
5.6
2.054
PVDF
SO 21521-12 128.1500.120
SO 21521-12
128.1500.120
12.00
10
M16x1
19
17
22
33.0
38.0
16.5
14.5
19.5
8.0
2.812
PVDF
SO 21521-12/9 128.1500.12...
SO 21521-12/9
128.1500.122
12.00
10
M16x1
19
17
22
32.5
38.0
16.5
14.0
19.5
7.0
2.870
PVDF
SO 21521-16/13 128.1500.1...
SO 21521-16/13
128.1500.160
16.00
10
M22x1.5
24
22
30
42.0
50.0
22.5
19.0
27.0
11.0
4.634
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청