SO 21121 - Male adaptor union
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21121.prj},{NB=SO 21121-10-1/4 128.1101.270},{TYPE=SO 21121-10-1/4},{MATNR=128.1101.270},{DK=10.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=10},{M=M14x1},{NDM=14},{P=1.0},{SW1=17},{SW2=14},{L=38.0},{IK=8.0},{ZK=16.0},{EK=6.6},{KG=1.063},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 21121-4-1/8 128.1101.0...
SO 21121-4-1/8
128.1101.060
4.00
R1/8
10
M10x1
12
12
31.0
5.0
14.0
3.1
0.452
PVDF
SO 21121-4-1/4 128.1101.0...
SO 21121-4-1/4
128.1101.065
4.00
R1/4
10
M10x1
12
14
37.0
8.0
16.5
3.1
0.702
PVDF
SO 21121-4-3/8 128.1101.0...
SO 21121-4-3/8
128.1101.068
4.00
R3/8
10
M10x1
12
17
37.0
8.0
16.5
2.8
0.948
PVDF
SO 21121-4-1/2 128.1101.0...
SO 21121-4-1/2
128.1101.070
4.00
R1/2
10
M10x1
12
22
42.0
10.0
19.5
2.8
1.480
PVDF
SO 21121-6-1/8 128.1101.1...
SO 21121-6-1/8
128.1101.100
6.00
R1/8
10
M10x1
12
12
30.0
5.0
14.0
2.8
0.256
PVDF
SO 21121-6-1/4 128.1101.1...
SO 21121-6-1/4
128.1101.110
6.00
R1/4
10
M10x1
12
14
35.5
8.0
16.5
2.8
0.281
PVDF
SO 21121-6-3/8 128.1101.1...
SO 21121-6-3/8
128.1101.120
6.00
R3/8
10
M10x1
12
17
36.0
8.0
17.0
2.8
0.458
PVDF
SO 21121-6-1/2 128.1101.1...
SO 21121-6-1/2
128.1101.125
6.00
R1/2
10
M10x1
12
22
41.0
10.0
20.0
2.8
1.486
PVDF
SO 21121-8-1/8 128.1101.1...
SO 21121-8-1/8
128.1101.160
8.00
R1/8
10
M12x1
14
12
32.0
5.0
14.0
4.8
0.576
PVDF
SO 21121-8-1/4 128.1101.1...
SO 21121-8-1/4
128.1101.170
8.00
R1/4
10
M12x1
14
14
37.5
8.0
16.5
4.8
0.815
PVDF
SO 21121-8-3/8 128.1101.1...
SO 21121-8-3/8
128.1101.180
8.00
R3/8
10
M12x1
14
17
38.0
8.0
17.0
4.8
1.061
PVDF
SO 21121-8-1/2 128.1101.1...
SO 21121-8-1/2
128.1101.185
8.00
R1/2
10
M12x1
14
22
43.0
10.0
20.0
4.8
1.595
PVDF
SO 21121-10-1/4 128.1101....
SO 21121-10-1/4
128.1101.270
10.00
R1/4
10
M14x1
17
14
38.0
8.0
16.0
6.6
1.063
PVDF
SO 21121-10-3/8 128.1101....
SO 21121-10-3/8
128.1101.280
10.00
R3/8
10
M14x1
17
17
39.0
8.0
17.0
6.5
1.370
PVDF
SO 21121-10-1/2 128.1101....
SO 21121-10-1/2
128.1101.285
10.00
R1/2
10
M14x1
17
22
43.5
10.0
19.5
6.6
1.818
PVDF
SO 21121-10/7-1/4 128.110...
SO 21121-10/7-1/4
128.1101.320
10.00
R1/4
10
M14x1
17
14
38.5
8.0
16.5
5.6
1.074
PVDF
SO 21121-10/7-3/8 128.110...
SO 21121-10/7-3/8
128.1101.330
10.00
R3/8
10
M14x1
17
17
38.5
8.0
16.5
5.6
1.319
PVDF
SO 21121-10/7-1/2 128.110...
SO 21121-10/7-1/2
128.1101.335
10.00
R1/2
10
M14x1
17
22
43.5
10.0
19.5
5.6
1.824
PVDF
SO 21121-12-1/4 128.1101....
SO 21121-12-1/4
128.1101.380
12.00
R1/4
10
M16x1
19
14
42.0
8.0
15.5
6.7
0.646
PVDF
SO 21121-12-3/8 128.1101....
SO 21121-12-3/8
128.1101.390
12.00
R3/8
10
M16x1
19
17
42.0
8.0
15.5
8.0
0.885
PVDF
SO 21121-12-1/2 128.1101....
SO 21121-12-1/2
128.1101.400
12.00
R1/2
10
M16x1
19
22
47.0
10.0
18.5
8.0
1.414
PVDF
SO 21121-12/9-1/4 128.110...
SO 21121-12/9-1/4
128.1101.410
12.00
R1/4
10
M16x1
19
14
42.0
8.0
15.5
6.7
0.660
PVDF
SO 21121-12/9-3/8 128.110...
SO 21121-12/9-3/8
128.1101.412
12.00
R3/8
10
M16x1
19
17
42.0
8.0
15.5
7.0
0.905
PVDF
SO 21121-12/9-1/2 128.110...
SO 21121-12/9-1/2
128.1101.414
12.00
R1/2
10
M16x1
19
22
47.0
10.0
18.5
7.0
1.420
PVDF
SO 21121-16/13-3/8 128.11...
SO 21121-16/13-3/8
128.1101.564
16.00
R3/8
10
M22x1.5
24
17
49.5
8.0
19.0
8.0
1.399
PVDF
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청