SO 20030 - Female adaptor
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_20030.prj},{NB=SO 20030-10-3/8 126.0301.280},{TYPE=SO 20030-10-3/8},{MATNR=126.0301.280},{DK=10.00},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=10},{M=M14x1},{NDM=14},{P=1.0},{SW=22},{L=24.5},{D=18.0},{IK=11.0},{ZK=3.0},{EK=8.0},{KG=7.730},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
D
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
i
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 20030-6-1/8 126.0301.1...
SO 20030-6-1/8
126.0301.100
6.00
G1/8
10
M10x1
14
20.5
13.0
9.0
3.0
4.0
3.010
PVDF
SO 20030-6-1/4 126.0301.1...
SO 20030-6-1/4
126.0301.110
6.00
G1/4
10
M10x1
17
21.5
13.0
10.0
3.0
4.0
4.210
PVDF
SO 20030-8-1/4 126.0301.1...
SO 20030-8-1/4
126.0301.170
8.00
G1/4
10
M12x1
17
23.0
15.0
10.0
3.0
6.0
4.680
PVDF
SO 20030-10-1/4 126.0301....
SO 20030-10-1/4
126.0301.270
10.00
G1/4
10
M14x1
17
23.5
18.0
10.0
3.0
8.0
5.510
PVDF
SO 20030-10-3/8 126.0301....
SO 20030-10-3/8
126.0301.280
10.00
G3/8
10
M14x1
22
24.5
18.0
11.0
3.0
8.0
7.730
PVDF
SO 20030-12-3/8 126.0301....
SO 20030-12-3/8
126.0301.390
12.00
G3/8
10
M16x1
22
25.5
20.5
11.0
3.0
10.0
8.920
PVDF
SO 20030-12-1/2 126.0301....
SO 20030-12-1/2
126.0301.400
12.00
G1/2
10
M16x1
27
29.0
21.0
14.0
3.5
10.0
14.180
PVDF
SO 20030-16-3/8 126.0301....
SO 20030-16-3/8
126.0301.564
16.00
G3/8
10
M22x1.5
22
34.0
26.0
11.0
6.0
13.0
14.150
PVDF
SO 20030-16-1/2 126.0301....
SO 20030-16-1/2
126.0301.566
16.00
G1/2
10
M22x1.5
27
37.5
26.0
14.0
6.5
13.0
18.850
PVDF
SO 20030-16-3/4 126.0301....
SO 20030-16-3/4
126.0301.568
16.00
G3/4
10
M22x1.5
32
39.0
26.0
15.0
7.0
13.0
21.540
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청