SOL 51825 - Adjustable reduction union pre-assembled
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_51825.prj},{NB=SOL 51825-A12-8 078.1820.225},{TYPE=SOL 51825-A12-8},{MATNR=078.1820.225},{DK2=12.00},{DK=8.00},{BAR=330},{M1=M12x1},{M2=M16x1},{SW1=17},{SW2=14},{SW3=22},{L=52.0},{ZK=34.5},{EK=6.5},{KG=6.270},{NDM=12.000},{P=1.000},{NDM1=16.000},{P1=1.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK2
[mm]
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M1
Thread M
ⁿ/ₐ
M2
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 51825-A10-6 078.1820....
SOL 51825-A10-6
078.1820.175
10.00
6.00
330
M10x1
M14x1
14
12
19
47.5
30.5
4.5
4.310
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51825-A12-8 078.1820....
SOL 51825-A12-8
078.1820.225
12.00
8.00
330
M12x1
M16x1
17
14
22
52.0
34.5
6.5
6.270
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51825-A15-10 078.1820...
SOL 51825-A15-10
078.1820.410
15.00
10.00
250
M14x1
M20x1.5
19
17
27
56.5
37.5
8.5
9.640
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51825-A18-12 078.1820...
SOL 51825-A18-12
078.1820.580
18.00
12.00
200
M16x1
M24x1.5
22
19
30
62.5
41.0
10.0
12.520
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청