SO 53621 L - Adjustable L union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_53621_l.prj},{NB=SO 53621-8-8-A8 058.3610.080},{TYPE=SO 53621-8-8-A8},{MATNR=058.3610.080},{DK=8.00},{DK2=8.00},{AD=8.00},{BAR=200},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW1=14},{SW2=10},{L1=26.5},{L2=23.0},{BK=15.0},{ZK=18.0},{EK=6.0},{KG=4.020},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 53621-4-4-A6 058.3610....
SO 53621-4-4-A6
058.3610.045
4.00
4.00
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
18.0
12.5
16.0
3.5
3.170
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-5-5-A6 058.3610....
SO 53621-5-5-A6
058.3610.053
5.00
5.00
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
18.0
12.5
16.0
4.0
3.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-6-6-A6 058.3610....
SO 53621-6-6-A6
058.3610.060
6.00
6.00
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
18.0
12.5
16.0
4.0
3.030
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-6-6-A8 058.3610....
SO 53621-6-6-A8
058.3610.063
6.00
6.00
8.00
200
M12x1
14
10
26.5
23.0
15.0
18.0
4.5
4.420
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-8-8-A8 058.3610....
SO 53621-8-8-A8
058.3610.080
8.00
8.00
8.00
200
M12x1
14
10
26.5
23.0
15.0
18.0
6.0
4.020
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-8-8-A10 058.3610...
SO 53621-8-8-A10
058.3610.083
8.00
8.00
10.00
160
M14x1
17
12
32.0
25.5
17.0
20.5
6.5
6.760
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-10-10-A10 058.36...
SO 53621-10-10-A10
058.3610.100
10.00
10.00
10.00
160
M14x1
17
12
32.0
25.5
17.0
20.5
7.0
6.760
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-12-12-A12 058.36...
SO 53621-12-12-A12
058.3610.120
12.00
12.00
12.00
160
M16x1
19
17
33.5
26.5
18.0
21.5
9.0
10.060
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-6,35-6,35-A6 058...
SO 53621-6,35-6,35-A6
058.3610.061
6.35
6.35
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
18.0
12.5
16.0
4.0
2.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-6,35-6,35-A8 058...
SO 53621-6,35-6,35-A8
058.3610.068
6.35
6.35
8.00
200
M12x1
14
10
26.5
23.0
15.0
18.0
4.5
4.380
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청