SO 50020 MAN - Union nut MAN
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_50020_man.prj},{NB=SO 50020-8-1/4 MAN 056.0201.170},{TYPE=SO 50020-8-1/4 MAN},{MATNR=056.0201.170},{DK=8.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=200},{SW=17},{L=24.0},{KG=2.470},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50020-6-1/4 MAN 056.02...
SO 50020-6-1/4 MAN
056.0201.110
6.00
G1/4
200
17
20.0
2.430
1.4571 (Edelstahl)
SO 50020-6-1/2 MAN 056.02...
SO 50020-6-1/2 MAN
056.0201.125
6.00
G1/2
200
24
28.0
5.190
1.4571 (Edelstahl)
SO 50020-8-1/4 MAN 056.02...
SO 50020-8-1/4 MAN
056.0201.170
8.00
G1/4
200
17
24.0
2.470
1.4571 (Edelstahl)
SO 50020-8-1/2 MAN 056.02...
SO 50020-8-1/2 MAN
056.0201.185
8.00
G1/2
200
24
29.0
5.010
1.4571 (Edelstahl)
SO 50020-10-1/2 MAN 056.0...
SO 50020-10-1/2 MAN
056.0201.285
10.00
G1/2
160
24
25.5
4.340
1.4571 (Edelstahl)
SO 50020-12-1/2 MAN 056.0...
SO 50020-12-1/2 MAN
056.0201.400
12.00
G1/2
160
24
28.0
4.760
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청