SO 42421 METR - Male adaptor elbow union METR
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42421_metr.prj},{NB=SO 42421-4-M10x1 018.2403.096},{TYPE=SO 42421-4-M10x1},{MATNR=018.2403.096},{DK=4.00},{MKK=M10x1},{MKKX=10},{MKKP=1.000},{BAR=125},{M=M10x1},{SW1=12},{SW2=10},{L1=23.5},{L2=17.5},{ZK1=16.0},{ZK2=10.5},{EK=3.4},{KG=2.120},{NDM=10.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MKK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 42421-3-M8x1 018.2403....
SO 42421-3-M8x1
018.2403.060
3.00
M8x1
125
M8x1
10
7
22.5
17.0
16.0
10.0
2.5
1.370
CW617N (Messing)
SO 42421-4-M8x1 018.2403....
SO 42421-4-M8x1
018.2403.090
4.00
M8x1
125
M8x1
10
7
22.0
17.0
16.0
10.0
3.4
1.330
CW617N (Messing)
SO 42421-4-M10x1 018.2403...
SO 42421-4-M10x1
018.2403.096
4.00
M10x1
125
M10x1
12
10
23.5
17.5
16.0
10.5
3.4
2.120
CW617N (Messing)
SO 42421-5-M8x1 018.2403....
SO 42421-5-M8x1
018.2403.125
5.00
M8x1
125
M8x1
10
7
22.5
17.0
16.0
10.0
3.5
1.310
CW617N (Messing)
SO 42421-5-M10x1 018.2403...
SO 42421-5-M10x1
018.2403.135
5.00
M10x1
125
M10x1
12
10
23.5
17.5
16.0
10.5
4.0
2.070
CW617N (Messing)
SO 42421-6-M10x1 018.2403...
SO 42421-6-M10x1
018.2403.180
6.00
M10x1
250
M10x1
12
10
23.5
17.5
16.0
10.5
4.0
2.010
CW617N (Messing)
SO 42421-6,35-M10x1 018.2...
SO 42421-6,35-M10x1
018.2403.210
6.35
M10x1
250
M10x1
12
10
23.5
17.5
16.0
10.5
4.0
2.000
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청