SO 42021 - Elbow union
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42021.prj},{NB=SO 42021-15 018.2000.150},{TYPE=SO 42021-15},{MATNR=018.2000.150},{DK=15.00},{BAR=40},{M=M20x1.5},{SW1=24},{SW2=19},{L=36.0},{ZK=23.5},{EK=12.0},{KG=13.110},{NDM=20.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 42021-2 018.2000.020
SO 42021-2
018.2000.020
2.00
125
M6x0.75
8
7
16.5
12.5
1.5
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-3 018.2000.030
SO 42021-3
018.2000.030
3.00
125
M6x0.75
8
7
18.0
13.0
2.5
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-4 018.2000.040
SO 42021-4
018.2000.040
4.00
125
M8x1
10
7
22.0
16.0
3.4
1.940
CW617N (Messing)
SO 42021-5 018.2000.050
SO 42021-5
018.2000.050
5.00
125
M8x1
10
7
22.5
16.0
4.0
1.920
CW617N (Messing)
SO 42021-6 018.2000.060
SO 42021-6
018.2000.060
6.00
250
M10x1
12
10
23.5
16.0
4.0
2.750
CW617N (Messing)
SO 42021-8 018.2000.080
SO 42021-8
018.2000.080
8.00
150
M12x1
14
10
26.0
18.0
6.0
3.680
CW617N (Messing)
SO 42021-10 018.2000.100
SO 42021-10
018.2000.100
10.00
125
M14x1
17
14
30.5
20.5
8.0
6.340
CW617N (Messing)
SO 42021-12 018.2000.120
SO 42021-12
018.2000.120
12.00
100
M16x1
19
17
32.5
21.5
10.0
7.200
CW617N (Messing)
SO 42021-13 018.2000.130
SO 42021-13
018.2000.130
13.00
40
M20x1.5
24
19
36.0
23.5
11.0
13.540
CW617N (Messing)
SO 42021-14 018.2000.140
SO 42021-14
018.2000.140
14.00
40
M20x1.5
24
19
36.0
23.5
12.0
13.750
CW617N (Messing)
SO 42021-15 018.2000.150
SO 42021-15
018.2000.150
15.00
40
M20x1.5
24
19
36.0
23.5
12.0
13.110
CW617N (Messing)
SO 42021-16 018.2000.160
SO 42021-16
018.2000.160
16.00
40
M24x1.5
27
22
40.5
26.5
14.0
18.540
CW617N (Messing)
SO 42021-17 018.2000.170
SO 42021-17
018.2000.170
17.00
40
M24x1.5
27
22
40.5
26.5
15.0
18.560
CW617N (Messing)
SO 42021-18 018.2000.180
SO 42021-18
018.2000.180
18.00
40
M24x1.5
27
22
40.5
26.5
15.0
18.020
CW617N (Messing)
SO 42021-19 018.2000.190
SO 42021-19
018.2000.190
19.00
25
M28x1.5
32
27
48.0
30.5
16.0
28.600
CW617N (Messing)
SO 42021-22 018.2000.220
SO 42021-22
018.2000.220
22.00
25
M28x1.5
32
27
48.0
30.5
19.0
26.400
CW617N (Messing)
SO 42021-28 018.2000.280
SO 42021-28
018.2000.280
28.00
16
M36x2
41
32
58.5
39.0
24.0
38.300
CW617N (Messing)
SO 42021-35 018.2000.350
SO 42021-35
018.2000.350
35.00
16
M42x2
50
41
67.0
45.0
30.0
64.600
CW617N (Messing)
SO 42021-3,2 018.2000.032
SO 42021-3,2
018.2000.032
3.20
125
M6x0.75
8
7
18.0
13.0
2.5
0.920
CW617N (Messing)
SO 42021-6,35 018.2000.06...
SO 42021-6,35
018.2000.063
6.35
250
M10x1
12
10
23.5
16.0
4.0
2.720
CW617N (Messing)
SO 42021-9,52 018.2000.09...
SO 42021-9,52
018.2000.095
9.52
125
M14x1
17
14
30.5
20.5
8.0
6.460
CW617N (Messing)
SO 42021-12,7 018.2000.12...
SO 42021-12,7
018.2000.127
12.70
40
M20x1.5
24
19
36.0
23.5
11.0
13.540
CW617N (Messing)
SO 42021-15,88 018.2000.1...
SO 42021-15,88
018.2000.158
15.88
40
M24x1.5
27
22
40.5
26.5
14.0
18.540
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청