SO 41121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41121_npt.prj},{NB=SO 41121-10-1/4 NPT 018.1102.270},{TYPE=SO 41121-10-1/4 NPT},{MATNR=018.1102.270},{DK=10.00},{RNPT=NPT1/4},{RNPTX=13.716},{BAR=125},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=14},{L=40.0},{IK=10.0},{ZK=19.5},{EK=8.5},{KG=4.000},{A=30.0},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41121-3-1/8 NPT 018.11...
SO 41121-3-1/8 NPT
018.1102.040
3.00
NPT1/8
125
M8x1
10
12
29.0
7.0
17.0
2.5
1.700
CW617N (Messing)
SO 41121-4-1/8 NPT 018.11...
SO 41121-4-1/8 NPT
018.1102.060
4.00
NPT1/8
125
M8x1
10
12
30.0
7.0
17.0
3.4
1.600
CW617N (Messing)
SO 41121-4-1/4 NPT 018.11...
SO 41121-4-1/4 NPT
018.1102.065
4.00
NPT1/4
125
M10x1
12
14
35.0
10.0
18.5
3.4
2.900
CW617N (Messing)
SO 41121-5-1/8 NPT 018.11...
SO 41121-5-1/8 NPT
018.1102.082
5.00
NPT1/8
125
M8x1
10
12
30.5
7.0
17.0
3.4
1.700
CW617N (Messing)
SO 41121-5-1/4 NPT 018.11...
SO 41121-5-1/4 NPT
018.1102.084
5.00
NPT1/4
125
M10x1
12
14
36.0
10.0
18.5
4.0
2.900
CW617N (Messing)
SO 41121-6-1/8 NPT 018.11...
SO 41121-6-1/8 NPT
018.1102.100
6.00
NPT1/8
250
M10x1
12
12
31.0
10.0
17.0
4.5
1.700
CW617N (Messing)
SO 41121-6-1/4 NPT 018.11...
SO 41121-6-1/4 NPT
018.1102.110
6.00
NPT1/4
250
M10x1
12
14
36.5
10.0
18.5
4.5
3.000
CW617N (Messing)
SO 41121-6-3/8 NPT 018.11...
SO 41121-6-3/8 NPT
018.1102.120
6.00
NPT3/8
250
M12x1
14
22
38.0
10.0
20.0
4.5
3.600
CW617N (Messing)
SO 41121-6-1/2 NPT 018.11...
SO 41121-6-1/2 NPT
018.1102.125
6.00
NPT1/2
250
M12x1
14
22
44.0
14.0
22.5
4.5
5.900
CW617N (Messing)
SO 41121-8-1/4 NPT 018.11...
SO 41121-8-1/4 NPT
018.1102.170
8.00
NPT1/4
150
M12x1
14
14
38.0
10.0
19.5
6.5
3.400
CW617N (Messing)
SO 41121-8-3/8 NPT 018.11...
SO 41121-8-3/8 NPT
018.1102.180
8.00
NPT3/8
150
M12x1
14
17
38.0
10.0
20.0
6.5
4.400
CW617N (Messing)
SO 41121-8-1/2 NPT 018.11...
SO 41121-8-1/2 NPT
018.1102.185
8.00
NPT1/2
150
M12x1
14
22
44.0
14.0
22.5
6.5
5.900
CW617N (Messing)
SO 41121-10-1/4 NPT 018.1...
SO 41121-10-1/4 NPT
018.1102.270
10.00
NPT1/4
125
M14x1
17
14
40.0
10.0
19.5
8.5
4.000
CW617N (Messing)
SO 41121-10-3/8 NPT 018.1...
SO 41121-10-3/8 NPT
018.1102.280
10.00
NPT3/8
125
M14x1
17
17
40.0
10.0
19.5
8.5
5.300
CW617N (Messing)
SO 41121-10-1/2 NPT 018.1...
SO 41121-10-1/2 NPT
018.1102.285
10.00
NPT1/2
125
M16x1
19
17
41.0
10.0
19.5
8.5
9.000
CW617N (Messing)
SO 41121-12-1/4 NPT 018.1...
SO 41121-12-1/4 NPT
018.1102.380
12.00
NPT1/4
100
M16x1
19
17
41.0
10.0
20.5
8.5
5.000
CW617N (Messing)
SO 41121-12-3/8 NPT 018.1...
SO 41121-12-3/8 NPT
018.1102.390
12.00
NPT3/8
100
M16x1
19
17
41.0
10.0
19.5
10.0
5.600
CW617N (Messing)
SO 41121-12-1/2 NPT 018.1...
SO 41121-12-1/2 NPT
018.1102.400
12.00
NPT1/2
100
M16x1
19
22
41.0
14.0
19.5
10.0
8.900
CW617N (Messing)
SO 41121-13-1/2 NPT 018.1...
SO 41121-13-1/2 NPT
018.1102.454
13.00
NPT1/2
40
M20x1.5
24
22
47.0
14.0
25.0
11.0
10.800
CW617N (Messing)
SO 41121-14-1/2 NPT 018.1...
SO 41121-14-1/2 NPT
018.1102.504
14.00
NPT1/2
40
M20x1.5
24
22
47.0
14.0
25.0
12.0
9.300
CW617N (Messing)
SO 41121-15-1/2 NPT 018.1...
SO 41121-15-1/2 NPT
018.1102.534
15.00
NPT1/2
40
M20x1.5
24
22
47.0
14.0
25.0
13.0
10.300
CW617N (Messing)
SO 41121-3,2-1/8 NPT 018....
SO 41121-3,2-1/8 NPT
018.1102.045
3.20
NPT1/8
100
M8x1
10
12
29.5
7.0
17.0
2.5
1.650
CW617N (Messing)
SO 41121-6,35-1/8 NPT 018...
SO 41121-6,35-1/8 NPT
018.1102.135
6.35
NPT1/8
250
M10x1
12
12
31.0
7.0
17.0
4.5
2.000
CW617N (Messing)
SO 41121-6,35-1/4 NPT 018...
SO 41121-6,35-1/4 NPT
018.1102.140
6.35
NPT1/4
250
M10x1
12
14
36.0
10.0
18.5
4.5
2.900
CW617N (Messing)
SO 41121-9,52-1/4 NPT 018...
SO 41121-9,52-1/4 NPT
018.1102.230
9.52
NPT1/4
125
M14x1
17
14
40.0
10.0
19.5
8.0
4.000
CW617N (Messing)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청