SO 40503 - Hose nozzle
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_40503.prj},{NB=SO 40503-A8-6 016.0500.140},{TYPE=SO 40503-A8-6},{MATNR=016.0500.140},{AD=8.00},{DK1=6.00},{L=31.0},{D=7.5},{BK=17.0},{EK1=5.0},{EK2=6.0},{KG=0.470},{VERS=1},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
[mm]
DK1
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
BK
[mm]
EK1
[mm]
EK2
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg/100]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 40503-A4-2.5 016.0500....
SO 40503-A4-2.5
016.0500.035
4.00
2.50
17.0
3.0
8.0
2.0
2.0
0.090
CW617N (Messing)
SO 40503-A5-2.5 016.0500....
SO 40503-A5-2.5
016.0500.055
5.00
2.50
17.0
3.0
8.0
2.0
3.0
0.120
CW617N (Messing)
SO 40503-A5-3 016.0500.06...
SO 40503-A5-3
016.0500.060
5.00
3.00
18.0
3.8
9.0
2.5
3.0
0.128
CW617N (Messing)
SO 40503-A6-2.5 016.0500....
SO 40503-A6-2.5
016.0500.095
6.00
2.50
22.0
3.0
8.0
2.0
4.0
0.214
CW617N (Messing)
SO 40503-A6-3 016.0500.10...
SO 40503-A6-3
016.0500.100
6.00
3.00
23.0
3.8
9.0
2.5
4.0
0.226
CW617N (Messing)
SO 40503-A6-4 016.0500.11...
SO 40503-A6-4
016.0500.110
6.00
4.00
25.0
5.0
11.0
3.0
4.0
0.266
CW617N (Messing)
SO 40503-A6-6 016.0500.12...
SO 40503-A6-6
016.0500.122
6.00
6.00
31.0
7.5
17.0
4.0
4.0
0.480
CW617N (Messing)
SO 40503-A6-8 016.0500.12...
SO 40503-A6-8
016.0500.121
6.00
8.00
31.0
9.5
17.0
4.0
4.0
0.824
CW617N (Messing)
SO 40503-A8-4 016.0500.13...
SO 40503-A8-4
016.0500.132
8.00
4.00
25.0
5.0
11.0
3.0
6.0
0.364
CW617N (Messing)
SO 40503-A8-5 016.0500.13...
SO 40503-A8-5
016.0500.136
8.00
5.00
27.0
6.0
13.0
4.0
6.0
0.392
CW617N (Messing)
SO 40503-A8-6 016.0500.14...
SO 40503-A8-6
016.0500.140
8.00
6.00
31.0
7.5
17.0
5.0
6.0
0.470
CW617N (Messing)
SO 40503-A8-8 016.0500.15...
SO 40503-A8-8
016.0500.154
8.00
8.00
31.0
9.5
17.0
6.0
6.0
0.664
CW617N (Messing)
SO 40503-A8-10 016.0500.1...
SO 40503-A8-10
016.0500.157
8.00
10.00
33.0
11.5
19.0
6.0
6.0
1.194
CW617N (Messing)
SO 40503-A10-8 016.0500.1...
SO 40503-A10-8
016.0500.190
10.00
8.00
35.0
9.5
17.0
6.0
8.0
0.732
CW617N (Messing)
SO 40503-A10-10 016.0500....
SO 40503-A10-10
016.0500.198
10.00
10.00
37.0
11.5
19.0
8.0
8.0
0.998
CW617N (Messing)
SO 40503-A10-12 016.0500....
SO 40503-A10-12
016.0500.199
10.00
12.00
37.0
13.5
19.0
8.0
8.0
1.566
CW617N (Messing)
SO 40503-A10-13 016.0500....
SO 40503-A10-13
016.0500.200
10.00
13.00
39.0
15.0
21.0
8.0
8.0
2.110
CW617N (Messing)
SO 40503-A12-10 016.0500....
SO 40503-A12-10
016.0500.240
12.00
10.00
37.0
11.5
19.0
8.0
9.0
1.236
CW617N (Messing)
SO 40503-A12-13 016.0500....
SO 40503-A12-13
016.0500.260
12.00
13.00
39.0
15.0
21.0
9.0
9.0
2.174
CW617N (Messing)
SO 40503-A15-13 016.0500....
SO 40503-A15-13
016.0500.430
15.00
13.00
41.0
15.0
21.0
11.0
12.0
2.026
CW617N (Messing)
SO 40503-A18-16 016.0500....
SO 40503-A18-16
016.0500.620
18.00
16.00
47.0
18.0
26.0
13.0
15.0
2.830
CW617N (Messing)
SO 40503-A22-19 016.0500....
SO 40503-A22-19
016.0500.760
22.00
19.00
50.0
21.5
26.0
16.0
19.0
4.376
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청