SO 40040 NPT - Male adaptor NPT
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_40040_npt.prj},{NB=SO 40040-6-1/4 NPT 016.0402.110},{TYPE=SO 40040-6-1/4 NPT},{MATNR=016.0402.110},{DK=6.00},{RNPT=NPT 1/4},{RX=13.716},{BAR=250},{M=M10x1},{SW=14},{L=23.0},{BK=17.0},{ZK=6.8},{EK=4.5},{KG=2.066},{NDM=10.000},{P=1.000},{C=9},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 40040-6-1/8 NPT 016.04...
SO 40040-6-1/8 NPT
016.0402.100
6.00
NPT 1/8
250
M10x1
12
19.0
13.0
6.3
4.5
0.944
CW617N (Messing)
SO 40040-6-1/4 NPT 016.04...
SO 40040-6-1/4 NPT
016.0402.110
6.00
NPT 1/4
250
M10x1
14
23.0
17.0
6.8
4.5
2.066
CW617N (Messing)
SO 40040-8-1/8 NPT 016.04...
SO 40040-8-1/8 NPT
016.0402.160
8.00
NPT 1/8
150
M12x1
14
20.0
13.0
6.3
6.0
1.050
CW617N (Messing)
SO 40040-8-1/4 NPT 016.04...
SO 40040-8-1/4 NPT
016.0402.170
8.00
NPT 1/4
150
M12x1
14
24.0
17.0
6.8
6.5
1.704
CW617N (Messing)
SO 40040-10-1/4 NPT 016.0...
SO 40040-10-1/4 NPT
016.0402.270
10.00
NPT 1/4
125
M14x1
17
24.0
17.0
6.8
8.5
1.800
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청