카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Double True Union Check Valve Ball Type (Thread) - ANSI
SEKISUI
Manual Operation Valve
DOUBLE TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/double_true_union_check_valve_ball_type/double_true_union_check_valve_ball_typ_thread_ansi.prj},{NB=TCV25T},{STD=ANSI},{A=25},{B=1},{SD=25},{DU=67},{LPVC=112},{LPVDF=120},{SLPVC=23},{SLPVDF=24},{DO=44},{T=NPT 1},{TX=33.401},{MB=CV},{MS=T},{ASTDNO=ANSI B1.20.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
DU
ØDu
[mm]
L
[mm]
SL
l
[mm]
DO
Ødo
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
ASTDNO
Accordance Standard of Thread
ⁿ/ₐ
TCV15T
TCV15T
ANSI
15
1/2
16
49
90
18
30
NPT 1/2
ANSI B1.20.1
TCV20T
TCV20T
ANSI
20
3/4
20
59
106
18
35
NPT 3/4
ANSI B1.20.1
TCV25T
TCV25T
ANSI
25
1
25
67
112
23
44
NPT 1
ANSI B1.20.1
TCV32T
TCV32T
ANSI
32
1 1/4
32
81
132
23
54
NPT 1 1/4
ANSI B1.20.1
TCV40T
TCV40T
ANSI
40
1 1/2
40
98
158
25
65
NPT 1 1/2
ANSI B1.20.1
TCV50T
TCV50T
ANSI
50
2
50
120
186
30
77
NPT 2
ANSI B1.20.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청