카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Double True Union Check Valve Ball Type (Socket) - DIN
SEKISUI
Manual Operation Valve
DOUBLE TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/double_true_union_check_valve_ball_type/double_true_union_check_valve_ball_typ_socket_din.prj},{NB=TCV25I},{STD=DIN},{A=25},{B=1},{SD=25},{DU=67},{L=103},{D1=32.3},{T=1/95},{SL=22},{DO=44},{MB=CV},{MS=I},{ASTDNO=DIN8063}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
DU
ØDu
[mm]
L
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
Ødo
[mm]
ASTDNO
Accordance Standard of Socket
ⁿ/ₐ
TCV15I
TCV15I
DIN
15
1/2
16
49
84
20.3
1/65
16
33
DIN8063
TCV20I
TCV20I
DIN
20
3/4
20
59
96
25.3
1/80
19
35
DIN8063
TCV25I
TCV25I
DIN
25
1
25
67
103
32.3
1/95
22
44
DIN8063
TCV32I
TCV32I
DIN
32
1 1/4
32
81
124
40.3
1/115
26
54
DIN8063
TCV40I
TCV40I
DIN
40
1 1/2
40
98
155
50.3
1/140
31
66
DIN8063
TCV50I
TCV50I
DIN
50
2
50
120
186
63.3
1/175
38
77
DIN8063
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청