카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Double True Union Check Valve Ball Type (Flange) - DIN
SEKISUI
Manual Operation Valve
DOUBLE TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/double_true_union_check_valve_ball_type/double_true_union_check_valve_ball_typ_flange_din.prj},{NB=TCV25D},{STD=DIN},{A=25},{B=1},{SD=25},{DU=67},{L=170},{D=115},{C=85},{NH=4-14},{NX=4},{SHX=14},{T=14},{MB=CV},{MS=D},{ASTDNO=DIN EN 1092-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
DU
ØDu
[mm]
L
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
ASTDNO
Accordance Standard of Flange
ⁿ/ₐ
TCV15D
TCV15D
DIN
15
1/2
16
49
135
95
65
4-14
11
DIN EN 1092-1
TCV20D
TCV20D
DIN
20
3/4
20
59
160
105
75
4-14
12
DIN EN 1092-1
TCV25D
TCV25D
DIN
25
1
25
67
170
115
85
4-14
14
DIN EN 1092-1
TCV32D
TCV32D
DIN
32
1 1/4
32
81
177
140
100
4-18
15
DIN EN 1092-1
TCV40D
TCV40D
DIN
40
1 1/2
40
98
205
150
110
4-18
16
DIN EN 1092-1
TCV50D
TCV50D
DIN
50
2
50
120
230
165
125
4-18
18
DIN EN 1092-1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청