카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Double True Union Check Valve Ball Type (Flange) - ANSI
SEKISUI
Manual Operation Valve
DOUBLE TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/double_true_union_check_valve_ball_type/double_true_union_check_valve_ball_typ_flange_ansi.prj},{NB=TCV25A},{STD=ANSI},{A=25},{B=1},{SD=25},{DU=67},{L=170},{D=108.0},{C=79.5},{NH=4-16},{NX=4},{SHX=16},{T=14.5},{MB=CV},{MS=A},{ASTDNO=ASME/ANSI B16.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
DU
ØDu
[mm]
L
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
ASTDNO
Accordance Standard of Flange
ⁿ/ₐ
TCV15A
TCV15A
ANSI
15
1/2
16
49
135
89.0
60.5
4-16
11.5
ASME/ANSI B16.5
TCV20A
TCV20A
ANSI
20
3/4
20
59
160
98.0
70.0
4-16
13.0
ASME/ANSI B16.5
TCV25A
TCV25A
ANSI
25
1
25
67
170
108.0
79.5
4-16
14.5
ASME/ANSI B16.5
TCV32A
TCV32A
ANSI
32
1 1/4
32
81
177
117.5
89.0
4-16
16.0
ASME/ANSI B16.5
TCV40A
TCV40A
ANSI
40
1 1/2
40
98
205
127.0
98.5
4-16
17.5
ASME/ANSI B16.5
TCV50A
TCV50A
ANSI
50
2
50
120
230
152.0
120.5
4-19
19.5
ASME/ANSI B16.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청