카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
CHECK VALVE BALL TYPE (Socket)-DIN
SEKISUI
Manual Operation Valve
CHECK VALVE BALL TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/check_valve_ball_type/check_valve_ball_type_sc_din.prj},{NB=BCV32G ()},{STD=DIN},{VERS=4},{A=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L=149},{LJIS=153.000},{D1=40.3},{D2=40.1},{SL=26},{DU=98},{X=32},{MB=},{MS=},{MBX='','PVC','C','HT'},{MSX='','EPDM','V','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
D1
Ød1
[mm]
D2
Ød2
[mm]
SL
l
[mm]
DU
ØDu
[mm]
BCV15G
BCV15G
DIN
15
1/2
16
83
20.3
20.1
16
49
BCV20G
BCV20G
DIN
20
3/4
20
99
25.3
25.1
19
59
BCV25G
BCV25G
DIN
25
1
25
106
32.3
32.1
22
67
BCV32G
BCV32G
DIN
32
1 1/4
32
149
40.3
40.1
26
98
BCV40G
BCV40G
DIN
40
1 1/2
40
142
50.3
50.1
31
98
BCV50G
BCV50G
DIN
50
2
50
173
63.3
63.1
38
120
BCV65G
BCV65G
DIN
65
2 1/2
65
218
75.3
75.1
44
150
BCV80G
BCV80G
DIN
80
3
78
243
90.3
90.1
51
150
BCV1HG
BCV1HG
DIN
100
4
102
348
110.4
110.1
61
228
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청