카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
KS TYPE Electric DIAPHRAGM VALVE (Thread) - JIS
SEKISUI
Electric Valve
KS TYPE Electric DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/ks_typ_ele_diaphragm_valve/ks_typ_el_diaphrahm_valve_th_asmtab_jis.prj},{NB=DVEVE25N},{STD=JIS},{VERS=3},{A=25},{B=1},{SD=25},{T=Rc 1},{NDM=33.249},{P=2.309},{DO=44},{DU=67},{SH=285},{H=318},{A1=112},{B1=93.5},{B2=56.5},{AT=ED-6},{MB=EV},{MS=E},{SV=V},{LPVC=173.000},{LPVDF=180.000},{SLPVC=23.000},{SLPVDF=24.000},{PPATH=assemblies/ks_typ_el_diaphrahm_valve_th_asmtpl.prj},{SVX1= 'V', 'AC100V', '2', 'AC200V'},{SVX2= 'V', 'AC100V'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3.0
[mm]
SL
l
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
DO
Ødo
[mm]
DU
ØDu
[mm]
SH
Max. h
[mm]
H
Max.
[mm]
A1
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
DVEVE15N
DVEVE15N
JIS
15
1/2
16
133
18
Rc 1/2
30
49
266
290
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE20N
DVEVE20N
JIS
20
3/4
20
157
18
Rc 3/4
35
59
277
307
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE25N
DVEVE25N
JIS
25
1
25
173
23
Rc 1
44
67
285
318
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE32N
DVEVE32N
JIS
32
11/4
32
188
23
Rc 11/4
54
81
285
326
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE40N
DVEVE40N
JIS
40
11/2
41
241
25
Rc 11/2
65
98
349
397
132
117.5
70.5
ED-25
DVEVE50N
DVEVE50N
JIS
50
2
52
269
30
Rc 2
77
120
387
447
132
117.5
70.5
ED-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청