카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
K TYPE Electric BALL VALVE (TS socket) - DIN
SEKISUI
Electric Valve
K TYPE Electric BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/k_type_el_ball_valve/k_type_el_ball_valve_sc_din_asmtab.prj},{NB=BAK332ZD},{STD=DIN},{VERS=4},{A=32},{AX1=32},{AX=3S},{B=1 1/4},{SD=32},{L=137},{D1=40.3},{T=1/115},{TX=115.000},{SL=26},{DU=81},{SH=197},{DO=54},{A1=82.5},{A2=76},{B1=63.5},{B2=78.0},{W1=98},{W2=60},{AT=EB-05},{X=55},{Y=-},{M=M6 x 15},{MB=A},{MS=K3},{SV=AC100V},{PPATH=assemblies/k_type_el_ball_valve_sc_asmtpl.prj},{PRAVERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3.0
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
[mm]
DU
ØDu
[mm]
SH
h
[mm]
DO
Ødo
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
BAK315ZD
BAK315ZD
DIN
15
1/2
15
92
20.3
1/65
16
49
178
33
82.5
76
63.5
78.0
92
50
EB-Z
50
-
M6 x 15
BAK320ZD
BAK320ZD
DIN
20
3/4
20
107
25.3
1/80
19
59
180
35
82.5
76
63.5
78.0
92
50
EB-Z
50
-
M6 x 15
BAK325ZD
BAK325ZD
DIN
25
1
25
121
32.3
1/95
22
67
193
44
82.5
76
63.5
78.0
92
50
EB-Z
50
-
M6 x 15
BAK332ZD
BAK332ZD
DIN
32
1 1/4
32
137
40.3
1/115
26
81
197
54
82.5
76
63.5
78.0
98
60
EB-05
55
-
M6 x 15
BAK340ZD
BAK340ZD
DIN
40
1 1/2
40
161
50.3
1/140
31
98
204
66
82.5
76
63.5
78.0
117
70
EB-05
70
-
M8 x 20
BAK350ZD
BAK350ZD
DIN
50
2
50
189
63.3
1/175
38
120
211
77
82.5
76
63.5
78.0
135
70
EB-05
85
-
M8 x 20
BAK365ZD
BAK365ZD
DIN
65
2 1/2
65
211
75.3
1/220
44
150
239
96
82.5
76
63.5
78.0
163
90
EB-05
115
38
M8 x 20
BAK380ZD
BAK380ZD
DIN
80
3
80
263
90.3
1/255
51
186
295
113
97.5
109
67.0
80.5
198
110
EB-10
140
48
M8 x 20
BAK31HZD
BAK31HZD
DIN
100
4
100
315
110.4
1/203
61
233
325
144
97.5
109
67.0
80.5
240
110
EB-10
180
59
M8 x 20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청