카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
SUS Inserted Faucet Socket
SEKISUI
Clean Pipe System
Clean Pipe
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/clean_pipe_system/clean_pipe/sus_inserted_faucet_socket.prj},{NB=SWS163},{A=16 x 3/8},{AX=163},{NDM=16.662},{D=31.0},{D1=34},{D2=35},{SD1=22.35},{L=52},{SL=25},{W=10},{M=SWS},{VER=3},{DIM=28.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
SD1
Ød1
[mm]
L
[mm]
SL
l
[mm]
W
[mm]
SWS133
SWS133
13 x 3/8
27.5
34
35
18.30
46
20
10
SWS134
SWS134
13 x 1/2
27.5
34
35
18.30
46
20
10
SWS163
SWS163
16 x 3/8
31.0
34
35
22.35
52
25
10
SWS164
SWS164
16 x 1/2
31.0
34
35
22.35
52
25
10
SWS206
SWS206
20 x 3/4
36.0
42
44
26.35
63
35
10
SWS20
SWS20
20 x 1/2
36.0
42
44
26.35
63
35
10
SWS25
SWS25
25 x 1
42.0
52
54
32.50
72
40
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청