카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
HSK-M Metr. - Standard Cable Glands
Sealcon
Cable Glands
Industrial Cable Glands
HSK Standard Cable Glands
HSK-M
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/hsk_standard_kabelver/hsk_m/metrisch/hsk_m_metr_asmtab.prj},{NB=CD25MA-BR},{TYPE=M25 x 1.5 (13-18)},{AG=M 25 x 1.5},{NDM=25.000},{KDM=23.160},{P=1.500},{FR=-},{D1=13-18},{D1X=18.0},{PN1=25MA},{GL=7.0},{H=26},{HX=26.850},{SW=30},{SWX=30},{SWX2=30},{BN=1.609.2500.50},{X=1.699.2500.50},{VERS=25},{VERS1=9},{VERS2=1},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_m_metr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
CD12MA-BR
CD12MA-BR
M 12 x 1.5
3-6.5
6.5
19
14
CD12MR-BR
CD12MR-BR
M 12 x 1.5
2-5
6.5
19
14
CD16MA-BR
CD16MA-BR
M 16 x 1.5
4-8
6.0
21
17 / 19
CD16MR-BR
CD16MR-BR
M 16 x 1.5
2-6
6.0
21
17 / 19
CD17MA-BR
CD17MA-BR
M 16 x 1.5
5-10
6.0
22
20
CD20MA-BR
CD20MA-BR
M 20 x 1.5
6-12
6.0
23
22
CD20MR-BR
CD20MR-BR
M 20 x 1.5
5-9
6.0
23
22
CD22MA-BR
CD22MA-BR
M 20 x 1.5
10-14
6.0
24
24
CD25MA-BR
CD25MA-BR
M 25 x 1.5
13-18
7.0
26
30
CD25MR-BR
CD25MR-BR
M 25 x 1.5
9-16
7.0
26
30
CD32MA-BR
CD32MA-BR
M 32 x 1.5
18-25
8.0
31
40
CD32MR-BR
CD32MR-BR
M 32 x 1.5
13-20
8.0
31
40
CD40MA-BR
CD40MA-BR
M 40 x 1.5
22-32
8.0
37
50
CD40MR-BR
CD40MR-BR
M 40 x 1.5
20-26
8.0
37
50
CD50MA-BR
CD50MA-BR
M 50 x 1.5
32-38
9.0
37
57
CD50MR-BR
CD50MR-BR
M 50 x 1.5
25-31
9.0
37
57
CD63MA-BR
CD63MA-BR
M 63 x 1.5
37-44
10.0
38
64 / 68
CD63MR-BR
CD63MR-BR
M 63 x 1.5
29-35
10.0
38
64 / 68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청