Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TRIBOS-Mini ER | ISO 15488 - 다각형 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TRIBOS 다각형 툴 홀더
TRIBOS-Mini
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_mini/tribos_mini_szd.prj},{NB=SCHUNK-1355013 TRIBOS-M ER20 D4x25.5},{IDNR=1355013},{B4=57.00},{B3=32.70},{B1=22.50},{B2=3.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=17.60},{C82=17.60},{B71=15.10},{B51=15.00},{C71=4.00},{A1=9.00},{A2=10.00},{A22=-9999.00},{A4=20.00},{A6=8.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.23},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=9.500},{RA1=0.500},{X1=10.000},{X2=1.500},{X3=0.600},{X4=0.100},{D2=20.000},{D3=20.250},{D5=17.400},{D6=20.610},{D10=7.000},{L3=2.400},{L4=26.700},{G1=8.000},{G2=12.000},{RS=1.000},{N1=8.550},{N2=32.700},{F1=14.600},{F2=8.700},{F3=7.000},{ED=6.200},{RA=4.450},{RZ1=1.200},{RZ2=0.800},{RZ3=2.900},{BB=0.800},{TYP=TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2025. 6. 30.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B4
B4 전체 길이
[mm]
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1355003 TRIBOS-M E...
1355003
TRIBOS-M ER11 Ø1x19.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355003
다각형 툴 홀더
SZD01100295
SZD
0110
02
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
37.50
24.00
18.50
1.00
14.50
14.50
9.50
12.00
1.00
6.65
7.50
11.00
5.80
0.15
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355007 TRIBOS-M E...
1355007
TRIBOS-M ER11 Ø2x19.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355007
다각형 툴 홀더
SZD01100295
SZD
0110
02
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
37.50
24.00
18.50
1.00
14.50
14.50
9.50
12.00
2.00
6.65
7.50
11.00
5.80
0.15
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355008 TRIBOS-M E...
1355008
TRIBOS-M ER11 Ø3x19.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355008
다각형 툴 홀더
SZD01100295
SZD
0110
02
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
37.50
24.00
18.50
1.00
14.50
14.50
9.50
12.00
3.00
6.65
7.50
11.00
5.80
0.15
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355009 TRIBOS-M E...
1355009
TRIBOS-M ER11 Ø4x19.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355009
다각형 툴 홀더
SZD01100295
SZD
0110
02
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
37.50
24.00
18.50
1.00
14.50
14.50
9.50
12.00
4.00
6.65
7.50
11.00
5.80
0.15
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356626 TRIBOS-M E...
1356626
TRIBOS-M ER16 Ø1x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356626
다각형 툴 홀더
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
1.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356628 TRIBOS-M E...
1356628
TRIBOS-M ER16 Ø2x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356628
다각형 툴 홀더
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
2.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1344678 TRIBOS-M E...
1344678
TRIBOS-M ER16 Ø3x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1344678
다각형 툴 홀더
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
3.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356629 TRIBOS-M E...
1356629
TRIBOS-M ER16 Ø4x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356629
다각형 툴 홀더
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
4.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356630 TRIBOS-M E...
1356630
TRIBOS-M ER16 Ø5x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356630
다각형 툴 홀더
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
5.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356631 TRIBOS-M E...
1356631
TRIBOS-M ER16 Ø6x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356631
다각형 툴 홀더
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
6.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355010 TRIBOS-M E...
1355010
TRIBOS-M ER20 Ø1x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355010
다각형 툴 홀더
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
1.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355011 TRIBOS-M E...
1355011
TRIBOS-M ER20 Ø2x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355011
다각형 툴 홀더
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
2.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355012 TRIBOS-M E...
1355012
TRIBOS-M ER20 Ø3x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355012
다각형 툴 홀더
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
3.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355013 TRIBOS-M E...
1355013
TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355013
다각형 툴 홀더
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
4.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355014 TRIBOS-M E...
1355014
TRIBOS-M ER20 Ø5x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355014
다각형 툴 홀더
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
5.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355016 TRIBOS-M E...
1355016
TRIBOS-M ER20 Ø6x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355016
다각형 툴 홀더
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
6.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356632 TRIBOS-M E...
1356632
TRIBOS-M ER25 Ø1x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356632
다각형 툴 홀더
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
1.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356634 TRIBOS-M E...
1356634
TRIBOS-M ER25 Ø2x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356634
다각형 툴 홀더
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
2.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356635 TRIBOS-M E...
1356635
TRIBOS-M ER25 Ø3x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356635
다각형 툴 홀더
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
3.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356636 TRIBOS-M E...
1356636
TRIBOS-M ER25 Ø4x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356636
다각형 툴 홀더
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
4.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356637 TRIBOS-M E...
1356637
TRIBOS-M ER25 Ø5x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356637
다각형 툴 홀더
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
5.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1344683 TRIBOS-M E...
1344683
TRIBOS-M ER25 Ø6x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1344683
다각형 툴 홀더
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
6.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355018 TRIBOS-M E...
1355018
TRIBOS-M ER32 Ø1x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355018
다각형 툴 홀더
SZD03200295
SZD
0320
02
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
65.50
33.70
22.50
3.00
17.60
17.60
16.10
15.00
1.00
9.00
10.00
32.00
8.50
0.28
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355020 TRIBOS-M E...
1355020
TRIBOS-M ER32 Ø2x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355020
다각형 툴 홀더
SZD03200295
SZD
0320
02
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
65.50
33.70
22.50
3.00
17.60
17.60
16.10
15.00
2.00
9.00
10.00
33.00
8.50
0.28
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355021 TRIBOS-M E...
1355021
TRIBOS-M ER32 Ø3x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355021
다각형 툴 홀더
SZD03200295
SZD
0320
02
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
65.50
33.70
22.50
3.00
17.60
17.60
16.10
15.00
3.00
9.00
10.00
33.00
8.50
0.28
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청