Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO Slim 4ax | ISO 26623-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Slim 4ax
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_slim_4ax/tendo_slim_4ax_css.prj},{NB=SCHUNK-1480911 TENDO Slim 4ax SCapto C6 D20x85, 52},{IDNR=1480911},{PARTSERVER=1.000},{CAPTO=6.000},{B4=0},{B3=85.00},{B1=63.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=52.00},{C82=42.00},{B71=46.00},{B51=4.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=33.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.20},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=31.100},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{BA1=70.700},{BA2=55.800},{B6=3.500},{B8=2.000},{B8H=0.100},{D1=63.000},{D2=28.000},{D3=32.000},{D4=20.000},{D5=8.100},{D6=20.500},{D8=44.900},{D9=4.000},{D9T=0.900},{D10=2.500},{D11=7.000},{D12=6.000},{DM=44.000},{E=1.400},{EINSPANN=52.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1480912 TENDO Slim...
1480912
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480912
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
58.00
36.00
26.00
35.00
4.50
6.00
27.00
63.00
21.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480907 TENDO Slim...
1480907
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480907
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
58.00
36.00
26.00
35.00
4.50
8.00
27.00
63.00
21.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480908 TENDO Slim...
1480908
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480908
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
58.00
42.00
32.00
35.00
4.50
10.00
32.00
63.00
24.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480909 TENDO Slim...
1480909
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480909
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
58.00
47.00
37.00
35.00
4.50
12.00
32.00
63.00
24.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480910 TENDO Slim...
1480910
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480910
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
63.00
50.00
40.00
43.00
4.50
16.00
34.00
63.00
27.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480911 TENDO Slim...
1480911
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480911
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
85.00
63.00
52.00
42.00
46.00
4.50
20.00
42.00
63.00
33.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480913 TENDO Slim...
1480913
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480913
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
98.00
36.00
26.00
35.00
4.50
6.00
27.00
63.00
21.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480914 TENDO Slim...
1480914
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480914
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
98.00
36.00
26.00
35.00
4.50
8.00
27.00
63.00
21.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480915 TENDO Slim...
1480915
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480915
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
98.00
42.00
32.00
35.00
4.50
10.00
32.00
63.00
24.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480916 TENDO Slim...
1480916
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480916
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
98.00
47.00
37.00
35.00
4.50
12.00
32.00
63.00
24.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480917 TENDO Slim...
1480917
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480917
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
120.00
98.00
50.00
40.00
43.00
4.50
16.00
34.00
63.00
27.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480918 TENDO Slim...
1480918
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480918
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
98.00
52.00
42.00
46.00
4.50
20.00
42.00
63.00
33.00
1.50
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청