Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO RLA | DIN ISO 12164-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO RLA
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_rla/tendo_rla_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0205987 TENDO RLA HSK-A80 D25x115, 57},{IDNR=0205987},{B4=0},{B3=115.00},{B1=58.50},{B2=30.50},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=57.00},{C82=47.00},{B71=58.00},{B51=7.50},{C71=25.00},{A1=57.00},{A2=63.00},{A22=-9999.00},{A4=80.00},{A6=53.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=2.70},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B1A=16.040},{B2A=18.000},{B3A=20.000},{D1=80.000},{D2=60.012},{D3=42.000},{D4=50.000},{D5=46.000},{D6=6.000},{D7A=42.500},{D8=8.500},{D9=68.000},{D10=70.000},{D11=88.800},{D12=7.000},{D13=20.000},{D13FT=2.500},{D13FD=21.000},{D13S=1.500},{E2=21.940},{F1=26.000},{EINSPANN=57.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0205391 TENDO RLA ...
0205391
TENDO RLA HSK-A40 Ø6x80
DIN4000-89
504144
SJ
0205391
유압 확장 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
36.00
24.00
37.00
27.00
43.00
7.50
6.00
26.00
33.50
40.00
22.00
0.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205392 TENDO RLA ...
0205392
TENDO RLA HSK-A40 Ø8x80
DIN4000-89
504144
SJ
0205392
유압 확장 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
36.00
24.00
37.00
27.00
43.00
7.50
8.00
28.00
33.50
40.00
24.00
0.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205393 TENDO RLA ...
0205393
TENDO RLA HSK-A40 Ø10x85
DIN4000-89
504144
SJ
0205393
유압 확장 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
85.00
43.00
22.00
41.00
31.00
44.00
7.50
10.00
30.00
33.50
40.00
26.00
0.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205394 TENDO RLA ...
0205394
TENDO RLA HSK-A40 Ø12x90
DIN4000-89
504144
SJ
0205394
유압 확장 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
48.00
22.00
46.00
36.00
44.00
7.50
12.00
32.00
33.50
40.00
28.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0208401 TENDO RLA ...
0208401
TENDO RLA HSK-A50 Ø6x80
DIN4000-89
504144
SJ
0208401
유압 확장 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
35.00
19.00
37.20
27.20
42.80
7.50
6.00
26.00
40.00
50.00
22.00
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0208402 TENDO RLA ...
0208402
TENDO RLA HSK-A50 Ø8x80
DIN4000-89
504144
SJ
0208402
유압 확장 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
36.00
18.00
37.20
27.20
42.80
7.50
8.00
28.00
40.00
50.00
24.00
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0208403 TENDO RLA ...
0208403
TENDO RLA HSK-A50 Ø10x85
DIN4000-89
504144
SJ
0208403
유압 확장 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
85.00
38.00
21.00
41.00
31.00
44.00
7.50
10.00
30.00
40.00
50.00
26.00
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0208404 TENDO RLA ...
0208404
TENDO RLA HSK-A50 Ø12x90
DIN4000-89
504144
SJ
0208404
유압 확장 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
40.00
24.00
46.00
36.00
44.00
7.50
12.00
32.00
40.00
50.00
28.00
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0208409 TENDO RLA ...
0208409
TENDO RLA HSK-A50 Ø14x90
DIN4000-89
504144
SJ
0208409
유압 확장 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
90.00
46.00
18.00
46.00
36.00
44.00
7.50
14.00
34.00
40.00
50.00
30.00
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0208405 TENDO RLA ...
0208405
TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95
DIN4000-89
504144
SJ
0208405
유압 확장 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
95.00
36.50
32.50
48.70
38.70
46.30
7.50
16.00
38.00
53.00
50.00
34.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0208400 TENDO RLA ...
0208400
TENDO RLA HSK-A50 Ø18x95
DIN4000-89
504144
SJ
0208400
유압 확장 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
95.00
36.50
32.50
48.70
38.70
46.30
7.50
18.00
40.00
57.00
50.00
36.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0208406 TENDO RLA ...
0208406
TENDO RLA HSK-A50 Ø20x100
DIN4000-89
504144
SJ
0208406
유압 확장 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
100.00
39.00
35.00
51.00
41.00
49.00
7.50
20.00
42.00
60.00
50.00
38.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205281 TENDO RLA ...
0205281
TENDO RLA HSK-A63 Ø6x80
DIN4000-89
504144
SJ
0205281
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
33.00
21.00
37.00
27.00
43.00
7.50
6.00
26.00
50.00
63.00
22.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205282 TENDO RLA ...
0205282
TENDO RLA HSK-A63 Ø8x80
DIN4000-89
504144
SJ
0205282
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
33.00
21.00
37.00
27.00
43.00
7.50
8.00
28.00
50.00
63.00
24.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205283 TENDO RLA ...
0205283
TENDO RLA HSK-A63 Ø10x85
DIN4000-89
504144
SJ
0205283
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
85.00
38.00
21.00
41.00
31.00
44.00
7.50
10.00
30.00
50.00
63.00
26.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205284 TENDO RLA ...
0205284
TENDO RLA HSK-A63 Ø12x90
DIN4000-89
504144
SJ
0205284
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
40.00
24.00
46.00
36.00
44.00
7.50
12.00
32.00
50.00
63.00
28.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205289 TENDO RLA ...
0205289
TENDO RLA HSK-A63 Ø14x90
DIN4000-89
504144
SJ
0205289
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
90.00
46.00
18.00
46.00
36.00
44.00
7.50
14.00
34.00
50.00
63.00
30.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205285 TENDO RLA ...
0205285
TENDO RLA HSK-A63 Ø16x95
DIN4000-89
504144
SJ
0205285
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
95.00
51.00
18.00
49.00
39.00
46.00
7.50
16.00
38.00
50.00
63.00
34.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205280 TENDO RLA ...
0205280
TENDO RLA HSK-A63 Ø18x95
DIN4000-89
504144
SJ
0205280
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
95.00
52.00
17.00
49.00
39.00
46.00
7.50
18.00
40.00
50.00
63.00
36.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205286 TENDO RLA ...
0205286
TENDO RLA HSK-A63 Ø20x100
DIN4000-89
504144
SJ
0205286
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
100.00
51.00
23.00
51.00
41.00
49.00
7.50
20.00
42.00
50.00
63.00
38.00
1.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205287 TENDO RLA ...
0205287
TENDO RLA HSK-A63 Ø25x120
DIN4000-89
504144
SJ
0205287
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
120.00
54.50
39.50
57.00
47.00
63.00
7.50
25.00
57.00
63.00
63.00
53.00
2.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205288 TENDO RLA ...
0205288
TENDO RLA HSK-A63 Ø32x125
DIN4000-89
504144
SJ
0205288
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
125.00
57.50
41.50
61.00
51.00
64.00
7.50
32.00
64.00
75.00
63.00
60.00
2.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205064 TENDO RLA ...
0205064
TENDO RLA HSK-A63 Ø3/4"x1...
DIN4000-89
504144
SJ
0205064
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
100.00
51.00
23.00
51.00
41.00
49.00
7.50
19.05
42.00
50.00
63.00
38.00
1.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205981 TENDO RLA ...
0205981
TENDO RLA HSK-A80 Ø6x85
DIN4000-89
504144
SJ
0205981
유압 확장 툴 홀더
HSK08000195
HSK
0800
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
85.00
35.50
23.50
37.00
27.00
48.00
7.50
6.00
26.00
50.00
80.00
22.00
1.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205982 TENDO RLA ...
0205982
TENDO RLA HSK-A80 Ø8x85
DIN4000-89
504144
SJ
0205982
유압 확장 툴 홀더
HSK08000195
HSK
0800
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
85.00
36.00
23.00
37.00
27.00
48.00
7.50
8.00
28.00
50.00
80.00
24.00
1.60
1
1
0
N
84661020
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청