Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO E compact | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO E compact
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_e_compact/tendo_e_compact_skg.prj},{NB=SCHUNK-1320358 TENDO EC JIS-BT40 D12x120, 46},{IDNR=1320358},{B4=0},{B3=120.00},{B1=93.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=46.00},{C82=36.00},{B71=74.00},{B51=25.00},{C71=12.00},{A1=42.00},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=32.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.90},{B611=1.00},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA11=1.500},{RA12=2.000},{RA13=0.800},{RA21=0.000},{RA22=0.000},{X1=15.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B=16.10},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=65.400},{L2=30.000},{L3=60.000},{L4=9.000},{L5=22.600},{L6=22.600},{EINSPANN=46.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 10. 22. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0206414 TENDO EC S...
0206414
TENDO EC SK40 Ø12x50
DIN4000-89
508144
SJ
0206414
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
50.00
30.90
0.00
46.00
36.00
4.00
25.00
12.00
42.00
0.00
63.55
32.00
1.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206415 TENDO EC S...
0206415
TENDO EC SK40 Ø16x64.5
DIN4000-89
508144
SJ
0206415
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
64.50
45.40
0.00
51.00
41.00
14.00
22.00
16.00
49.25
0.00
63.55
38.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206416 TENDO EC S...
0206416
TENDO EC SK40 Ø20x64.5
DIN4000-89
508144
SJ
0206416
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
64.50
45.40
0.00
51.00
41.00
14.00
22.00
20.00
49.25
0.00
63.55
38.00
1.30
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1320354 TENDO EC S...
1320354
TENDO EC SK40 Ø12x120
DIN4000-89
508144
SJ
1320354
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
31.00
69.90
46.00
36.00
74.00
25.00
12.00
42.00
49.25
63.55
32.00
2.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1320355 TENDO EC S...
1320355
TENDO EC SK40 Ø20x120
DIN4000-89
508144
SJ
1320355
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
100.90
0.00
51.00
41.00
69.00
22.00
20.00
49.25
0.00
63.55
38.00
2.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-20064358 TENDO EC ...
20064358
TENDO EC SK40 Ø12x130
DIN4000-89
508144
SJ
20064358
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
130.00
32.00
78.90
46.00
36.00
84.00
25.00
12.00
42.00
44.50
63.55
32.00
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-20064359 TENDO EC ...
20064359
TENDO EC SK40 Ø20x130
DIN4000-89
508144
SJ
20064359
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
130.00
50.00
60.90
51.00
41.00
79.00
7.50
20.00
42.00
44.50
63.55
38.00
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206424 TENDO EC S...
0206424
TENDO EC SK50 Ø12x50
DIN4000-89
508144
SJ
0206424
유압 확장 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
50.00
30.90
0.00
46.00
36.00
4.00
25.00
12.00
42.00
0.00
97.50
32.00
2.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206426 TENDO EC S...
0206426
TENDO EC SK50 Ø20x64.5
DIN4000-89
508144
SJ
0206426
유압 확장 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
64.50
45.40
0.00
51.00
41.00
14.00
22.00
20.00
49.25
0.00
97.50
38.00
3.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206428 TENDO EC S...
0206428
TENDO EC SK50 Ø32x81
DIN4000-89
508144
SJ
0206428
유압 확장 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
81.00
61.90
0.00
61.00
51.00
20.00
20.00
32.00
72.00
0.00
97.50
58.50
4.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206554 TENDO EC J...
0206554
TENDO EC JIS-BT30 Ø12x69
DIN4000-89
508144
SJ
0206554
유압 확장 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
69.00
32.00
15.00
46.00
36.00
23.00
25.00
12.00
42.00
44.50
46.00
32.00
0.60
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-20066124 TENDO EC ...
20066124
TENDO EC JIS-BT30 Ø16x90
DIN4000-89
508144
SJ
20066124
유압 확장 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
50.00
18.00
51.00
41.00
39.00
7.50
16.00
42.00
44.50
46.00
38.00
0.60
1
1
0
N
N.A.
SCHUNK-0206556 TENDO EC J...
0206556
TENDO EC JIS-BT30 Ø20x90
DIN4000-89
508144
SJ
0206556
유압 확장 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
50.00
18.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
44.50
46.00
38.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206584 TENDO EC B...
0206584
TENDO EC BT-DC30 Ø12x69
DIN4000-89
508144
SJ
0206584
유압 확장 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
69.00
32.00
15.00
46.00
36.00
23.00
25.00
12.00
42.00
44.50
46.00
32.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1324754 TENDO EC B...
1324754
TENDO EC BT-DC30 Ø1/2"x69
DIN4000-89
508144
SJ
1324754
유압 확장 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
69.00
32.00
15.00
46.00
36.00
23.00
25.00
12.70
42.00
44.50
46.00
32.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206586 TENDO EC B...
0206586
TENDO EC BT-DC30 Ø20x90
DIN4000-89
508144
SJ
0206586
유압 확장 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
50.00
18.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
44.50
46.00
38.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1324755 TENDO EC B...
1324755
TENDO EC BT-DC30 Ø3/4"x90
DIN4000-89
508144
SJ
1324755
유압 확장 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
90.00
50.00
18.00
51.00
41.00
39.00
7.50
19.05
42.00
44.50
46.00
38.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206434 TENDO EC J...
0206434
TENDO EC JIS-BT40 Ø12x58
DIN4000-89
508144
SJ
0206434
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
58.00
31.00
0.00
46.00
36.00
12.00
25.00
12.00
42.00
0.00
63.00
32.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206435 TENDO EC J...
0206435
TENDO EC JIS-BT40 Ø16x72....
DIN4000-89
508144
SJ
0206435
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
72.50
45.50
0.00
51.00
41.00
21.50
22.00
16.00
49.25
0.00
63.00
38.00
1.30
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206436 TENDO EC J...
0206436
TENDO EC JIS-BT40 Ø20x72....
DIN4000-89
508144
SJ
0206436
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
72.50
45.50
0.00
51.00
41.00
21.50
22.00
20.00
49.25
0.00
63.00
38.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1320358 TENDO EC J...
1320358
TENDO EC JIS-BT40 Ø12x120
DIN4000-89
508144
SJ
1320358
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
93.00
0.00
46.00
36.00
74.00
25.00
12.00
42.00
0.00
63.00
32.00
1.90
7
1
0
N
N.A.
SCHUNK-1320359 TENDO EC J...
1320359
TENDO EC JIS-BT40 Ø20x120
DIN4000-89
508144
SJ
1320359
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
93.00
0.00
51.00
41.00
69.00
22.00
20.00
49.25
0.00
63.00
38.00
2.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-20064499 TENDO EC ...
20064499
TENDO EC JIS-BT40 Ø20x130
DIN4000-89
508144
SJ
20064499
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
130.00
50.00
53.00
51.00
41.00
79.00
7.50
20.00
42.00
44.50
63.00
38.00
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206594 TENDO EC B...
0206594
TENDO EC BT-DC40 Ø12x58
DIN4000-89
508144
SJ
0206594
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
58.00
31.00
0.00
46.00
36.00
12.00
25.00
12.00
42.00
0.00
63.00
32.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1324761 TENDO EC B...
1324761
TENDO EC BT-DC40 Ø1/2"x58
DIN4000-89
508144
SJ
1324761
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
58.00
31.00
0.00
46.00
36.00
12.00
25.00
12.70
42.00
0.00
63.00
32.00
1.20
1
1
0
N
84661020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청