Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO SVL - 유압 확장 연장
SCHUNK
Tool clamping technology
익스텐션
TENDO SVL
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/verlaengerungen/tendo_svl/tendo_svl_zyl.prj},{NB=SCHUNK-0206306 TENDO SVL-20 D20x150, 51},{IDNR=0206306},{B4=150.00},{B3=100.00},{B1=100.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=20.00},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=49.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=31.50},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=31.50},{A6=28.73},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.55},{B611=1.00},{B621=-9999},{A1CHA=45.00},{A1CHW=1.00},{RA1=0.000},{RA2=0.000},{X1=42.000},{X2=4.500},{X3=0.800},{X4=0.500},{D1=4.000},{WH=0.635},{L1=63.500},{TYP=TENDO SVL-20 Ø20x150},{TYP2=TENDO SVL-20 D20x150},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{BEZ=ZYL0200HYD0200KL100},{WZHNORM=},{NSM=DIN4000-89},{BLD=513144},{J3=SJ},{J21=0206306},{EINSPANN=51.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B4
B4 전체 길이
[mm]
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
C3
C3 장착 직경, 기계 측
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0206301 TENDO SVL-...
0206301
TENDO SVL-20 Ø6x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206301
유압 확장 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
150.00
100.00
52.30
20.00
37.00
27.00
63.00
7.50
6.00
16.00
25.00
13.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206302 TENDO SVL-...
0206302
TENDO SVL-20 Ø8x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206302
유압 확장 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
150.00
100.00
52.30
20.00
37.00
27.00
63.00
7.50
8.00
18.00
25.00
15.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206303 TENDO SVL-...
0206303
TENDO SVL-20 Ø10x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206303
유압 확장 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
150.00
100.00
52.30
20.00
41.00
31.00
59.00
7.50
10.00
20.00
25.00
16.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206304 TENDO SVL-...
0206304
TENDO SVL-20 Ø12x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206304
유압 확장 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
150.00
100.00
100.00
20.00
46.00
36.00
54.00
7.50
12.00
25.00
25.00
20.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206305 TENDO SVL-...
0206305
TENDO SVL-20 Ø16x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206305
유압 확장 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
150.00
100.00
59.10
20.00
49.00
39.00
51.00
7.50
16.00
27.50
31.50
24.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206306 TENDO SVL-...
0206306
TENDO SVL-20 Ø20x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206306
유압 확장 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
150.00
100.00
100.00
20.00
51.00
41.00
49.00
7.50
20.00
31.50
31.50
28.73
0.55
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206316 TENDO SVL-...
0206316
TENDO SVL-32 Ø20x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206316
유압 확장 연장
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
150.00
90.00
90.00
32.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
31.50
31.50
28.73
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206326 TENDO SVL-...
0206326
TENDO SVL-32 Ø20x200
DIN4000-89
513144
SJ
0206326
유압 확장 연장
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
200.00
140.00
140.00
32.00
51.00
41.00
89.00
7.50
20.00
31.50
31.50
28.73
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206310 TENDO SVL-...
0206310
TENDO SVL-20 Ø1/2"x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206310
유압 확장 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
150.00
100.00
100.00
19.05
46.00
36.00
54.00
7.50
12.70
25.00
25.00
20.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206311 TENDO SVL-...
0206311
TENDO SVL-20 Ø3/4"x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206311
유압 확장 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
150.00
100.00
100.00
19.05
51.00
41.00
49.00
7.50
19.05
31.50
31.50
28.73
0.55
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003239 TENDO SVL...
28003239
TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x15...
DIN4000-89
513144
SJ
28003239
유압 확장 연장
ZYL12500115
ZYL
1250
01
1
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
150.00
90.00
90.00
31.75
51.00
41.00
39.00
7.50
19.05
31.50
31.50
28.73
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003240 TENDO SVL...
28003240
TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x20...
DIN4000-89
513144
SJ
28003240
유압 확장 연장
ZYL12500115
ZYL
1250
01
1
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
200.00
140.00
140.00
31.75
51.00
41.00
89.00
7.50
19.05
31.50
31.50
28.73
1.10
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청