카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
MR-45 - Monorail MR 45 (4S)
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Profiled guideway
MONORAIL MR / rollers
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/profilschienen/monorail_mr/mr_45_asmtab.prj},{NB=1xMR S 45-N-G0-KC-R1-312.5-25-25-CN 1xMR W-45-C-G0-V1-R1-CN-S99-LN-(-)},{BG=45},{L4=52.500},{A=70.000},{A1=42.000},{A2=42.000},{A3=7.500},{B=86.000},{B1=45.000},{B2=20.500},{C1=18.000},{C3=18.000},{C4=31.250},{C7=27.000},{J=60.000},{J1=40.000},{L=145.000},{L1=60.000},{L2=0.000},{L6=100.000},{L9=200.650},{L11=81.900},{LW=100.000},{N=60.000},{O=10.000},{TS=18.750},{C0=167500},{C100=93400},{M0Q=4621},{M0L=2790},{MQ=2577},{ML=1556},{GEW=3.000},{GWA=3.800},{LS=12.000},{E=8.000},{F=6.800},{F1=7.000},{F2=20.000},{F3=11.000},{DR=3.200},{G=9.000},{G1=6.500},{G2=13.000},{L3=312.5},{ABSTREIF=},{ANZAHL=1},{SCHIENENFORM=N},{SCHIENE=},{GG=G0},{BES=CN},{VS=V1},{RF=R1},{SS=S99},{SA=LN},{L5=25.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Wagentyp
ⁿ/ₐ
GER
Straightness
ⁿ/ₐ
L4
L4 = Bohrungsabstand Schiene
[mm]
L10
L10 = Position letzter Befestigungsbohrung
[mm]
A
A = Systemhöhe
[mm]
B
B = Wagenbreite
[mm]
B1
B1 = Schienenbreite
[mm]
B2
B2 = Abstand Anschlagsflächen
[mm]
C1
C1 = Position Schmierbohrung vorne mittig
[mm]
C3
C3 = Position Schmierbohrung seitlich
[mm]
C4
C4 = Position Schmierbohrung seitlich
[mm]
C7
C7 = Position Schmierbohrung oben
[mm]
J
J = Wagenhöhe
[mm]
J1
J1 = Schienenhöhe
[mm]
L
L = Wagenlänge
[mm]
L1
L1 = Abstand Befestigungsbohrungen aussen Wagen
[mm]
L2
L2 = Abstand Befestigungsbohrungen innen Wagen
[mm]
L6
L6 = Länge Stahlkörper
[mm]
N
N = Abstand Befestigungsbohrungen quer Wagen
[mm]
O
O = Höhe Anschlag Wagen
[mm]
C0
C0 = statische Tragzahl
[N]
C100
C100 = dynamische Tragzahl
[N]
M0Q
M0Q = zulässiges statisches Moment quer
[Nm]
M0L
M0L = zulässiges statisches Moment längs
[Nm]
MQ
MQ = zulässiges dynamisches Moment quer
[Nm]
ML
ML = zulässiges dynamisches Moment längs
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
GS
Rail weight
[kg/m]
1xMR S 45-N-G0-KC-R1-312....
MR 45-A
KC, Standard
52.500
25.000
60.000
120.000
45.000
37.500
8.000
8.000
21.250
17.000
50.000
40.000
145.000
80.000
60.000
100.000
100.000
10.000
167500
93400
4621
2790
2577
1556
3.200
10.800
1xMR S 45-N-G0-KC-R1-312....
MR 45-B
KC, Standard
52.500
25.000
60.000
120.000
45.000
37.500
8.000
8.000
38.750
34.500
50.000
40.000
180.000
80.000
60.000
135.000
100.000
10.000
229500
127800
6333
5161
3527
2874
4.300
10.800
1xMR S 45-N-G0-KC-R1-312....
MR 45-C
KC, Standard
52.500
25.000
70.000
86.000
45.000
20.500
18.000
18.000
31.250
27.000
60.000
40.000
145.000
60.000
0.000
100.000
60.000
10.000
167500
93400
4621
2790
2577
1556
3.000
10.800
1xMR S 45-N-G0-KC-R1-312....
MR 45-D
KC, Standard
52.500
25.000
70.000
86.000
45.000
20.500
18.000
18.000
38.750
34.500
60.000
40.000
180.000
80.000
0.000
135.000
60.000
10.000
229500
127800
6333
5161
3527
2874
4.000
10.800
1xMR S 45-N-G0-KC-R1-312....
MR 45-F
KC, Standard
52.500
25.000
60.000
86.000
45.000
20.500
8.000
8.000
31.250
27.000
50.000
40.000
145.000
60.000
0.000
100.000
60.000
10.000
167500
93400
4621
2790
2577
1556
2.300
10.800
1xMR S 45-N-G0-KC-R1-312....
MR 45-G
KC, Standard
52.500
25.000
60.000
86.000
45.000
20.500
8.000
8.000
38.750
34.500
50.000
40.000
180.000
80.000
0.000
135.000
60.000
10.000
229500
127800
6333
5161
3527
2874
3.100
10.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청