카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Extension Support ABS - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/system_elements_anchor_plate_abs_50.prj},{NB=Anchor_plate ABS 150/-/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)(117528)},{IDNR=},{MAT=117528},{EAN=4037494922484},{SYS=ICS50},{SAP=Anchor_plateABS 150/-/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=373},{B=495},{D1=135},{NL=495},{ML=316},{SL=BA},{WG=5.64},{VERS=1},{SHORT=150/-/0,6/316/BA/ICS50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Anchor_plate ABS 130/-/0,...
133464
4037494922477
ICS50
Anchor_plate ABS 130/-/0,...
130
230
373
495
115
495
316
BA
5.07
Anchor_plate ABS 150/-/0,...
117528
4037494922484
ICS50
Anchor_plate ABS 150/-/0,...
150
250
373
495
135
495
316
BA
5.64
Anchor_plate ABS 180/-/0,...
117848
4037494922507
ICS50
Anchor_plate ABS 180/-/0,...
180
280
373
495
153
495
316
BA
6.24
Anchor_plate ABS 180/-/0,...
117849
4037494922491
ICS50
Anchor_plate ABS 180/-/0,...
180
280
373
495
173
495
316
BA
6.24
Anchor_plate ABS 200/-/0,...
117910
4037494922514
ICS50
Anchor_plate ABS 200/-/0,...
200
300
393
495
193
495
316
BA
6.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청