카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Extension Support (Anchor Plate) - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/system_elements_anchor_plate_50.prj},{NB=Anchor_plate 180/-/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=120558},{EAN=4037494405420},{SYS=ICS50},{SAP=Anchor_plate 180/-/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=280},{A=400},{B=235},{D1=178},{ML=316},{NL=332},{SL=BA},{WG=3.43},{VERS=1},{D1X=177.8},{EXTX=231.1},{SHORT=180/-/0,6/316/BA/ICS50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
NL
Nominal length
[mm]
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Anchor_plate 130/-/0,6/31...
115836
4037494417164
ICS50
Anchor_plate 130/-/0,6/31...
130
230
350
235
128
316
332
BA
2.69
Anchor_plate 150/-/0,6/31...
115888
4037494405413
ICS50
Anchor_plate 150/-/0,6/31...
150
250
370
235
148
316
332
BA
2.98
Anchor_plate 180/-/0,6/31...
120558
4037494405420
ICS50
Anchor_plate 180/-/0,6/31...
180
280
400
235
178
316
332
BA
3.43
Anchor_plate 200/-/0,6/31...
116487
4037494405437
ICS50
Anchor_plate 200/-/0,6/31...
200
300
420
235
198
316
332
BA
3.73
Anchor_plate 250/-/0,6/31...
117150
4037494405444
ICS50
Anchor_plate 250/-/0,6/31...
250
350
470
235
248
316
332
BA
4.48
Anchor_plate 300/-/0,6/31...
117513
4037494804902
ICS50
Anchor_plate 300/-/0,6/31...
300
400
520
235
298
316
332
BA
5.25
Anchor_plate 350/-/0,6/31...
117883
4037494804919
ICS50
Anchor_plate 350/-/0,6/31...
350
450
570
235
348
316
332
BA
6.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청