카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Ignis Protect - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/ignisprote_a.prj},{NB=IgnisProte 200 A(a)(400)(101842)},{MAT=101842},{EAN=4037494157473},{DC=AT,DE,CZ,SI,BE,PL,GB,IT},{SYS=ICS25},{SAP=IgnisProte 200 A},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{A=700},{B=565},{C=200},{D1=114},{D2=133},{D3=155},{D4=283},{X=25},{WG=8.40},{SHORT=200 A},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
X
[mm]
WG
Weight
[kg]
IgnisProte 100 A
101840
4037494157459
ICS25
IgnisProte 100 A
700
565
100
114
133
155
283
25
4.00
IgnisProte 150 A
101841
4037494157466
ICS25
IgnisProte 150 A
700
565
150
114
133
155
283
25
6.00
IgnisProte 200 A
101842
4037494157473
ICS25
IgnisProte 200 A
700
565
200
114
133
155
283
25
8.40
IgnisProte 250 A
101843
4037494157497
ICS25
IgnisProte 250 A
700
565
250
114
133
155
283
25
10.50
IgnisProte 300 A
101844
4037494157510
ICS25
IgnisProte 300 A
700
565
300
114
133
155
283
25
12.50
IgnisProte 350 A
101845
4037494160367
ICS25
IgnisProte 350 A
700
565
350
114
133
155
283
25
15.00
IgnisProte 400 A
101846
4037494157534
ICS25
IgnisProte 400 A
700
565
400
114
133
155
283
25
16.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청