카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 30° - IC5K25
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 25 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k25/30_bend_locking_bend_k25.prj},{NB=Bend 230/30/0,6/316/BA/IC5k25(a)(400)},{MAT=119268},{EAN=5035944177698},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{SYS=IC5K25},{SAP=Bend 230/30/0,6/316/BA/IC5k25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=80},{B=120.0},{W1=30},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.25},{INTX=229.900},{EXTX=281.300},{AX=79.883},{BX=120.401},{MEAS1=0.000},{MEAS2=0.000},{SHORT=230/30/0,6/316/BA/IC5k25},{VERS=1},{VERS1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 80/30/0,6/316/BA/IC5...
119264
4037494924440
IC5K25
Bend 80/30/0,6/316/BA/IC5...
80
130
55
95.0
30
316
BA
0.74
Bend 100/30/0,6/316/BA/IC...
111400
4037494924457
IC5K25
Bend 100/30/0,6/316/BA/IC...
100
150
60
100.0
30
316
BA
0.88
Bend 130/30/0,6/316/BA/IC...
119265
4037494924464
IC5K25
Bend 130/30/0,6/316/BA/IC...
130
180
68
107.5
30
316
BA
1.08
Bend 150/30/0,6/316/BA/IC...
112176
5035944177667
IC5K25
Bend 150/30/0,6/316/BA/IC...
150
200
70
110.0
30
316
BA
1.22
Bend 180/30/0,6/316/BA/IC...
113251
5035944177674
IC5K25
Bend 180/30/0,6/316/BA/IC...
180
230
75
115.0
30
316
BA
1.80
Bend 200/30/0,6/316/BA/IC...
120568
5035944177681
IC5K25
Bend 200/30/0,6/316/BA/IC...
200
250
80
120.0
30
316
BA
1.98
Bend 230/30/0,6/316/BA/IC...
119268
5035944177698
IC5K25
Bend 230/30/0,6/316/BA/IC...
230
280
80
120.0
30
316
BA
2.25
Bend 250/30/0,6/316/BA/IC...
114817
5035944177704
IC5K25
Bend 250/30/0,6/316/BA/IC...
250
300
85
125.0
30
316
BA
2.42
Bend 300/30/0,6/316/BA/IC...
115348
5035944177711
IC5K25
Bend 300/30/0,6/316/BA/IC...
300
350
90
130.0
30
316
BA
2.84
Bend 350/30/0,6/316/BA/IC...
116898
4037494902882
IC5K25
Bend 350/30/0,6/316/BA/IC...
350
400
100
140.0
30
316
BA
4.42
Bend 400/30/0,6/316/BA/IC...
117262
4037494924471
IC5K25
Bend 400/30/0,6/316/BA/IC...
400
450
122
166.0
30
316
BA
5.00
Bend 450/30/0,6/316/BA/IC...
118002
4037494924488
IC5K25
Bend 450/30/0,6/316/BA/IC...
450
500
127
171.0
30
316
BA
6.71
Bend 500/30/0,6/316/BA/IC...
118232
4037494924495
IC5K25
Bend 500/30/0,6/316/BA/IC...
500
550
132
176.0
30
316
BA
7.63
Bend 600/30/0,6/316/BA/IC...
118740
4037494924501
IC5K25
Bend 600/30/0,6/316/BA/IC...
600
650
147
191.0
30
316
BA
9.83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청